Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия
Светодиоды высокой мощности со специально спроектированным рассеивателем, оптимизирующим распределение света
Очень низкий уровень потребления от импульсного источника питания
Экологически безвредные аккумуляторы Ni-MH
Cветильники внутренней установки, компактный и тонкий корпус, минималистический дизайн
Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия
Светодиоды большой мощности с рассеивателем, обеспечивающие оптимальное распределение света
Очень низкий уровень потребления электроэнергии
Полностью подлежат вторичной переработке
Стойкие к атмосферным воздействиям
Степень защиты IP 65; IK 07; класс защиты II
Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия
Быстрая и безопасная установка без специальных инструментов
Световой поток: от 100 до 350 Лм
Пригодны к использованию в любых погодных условиях, имеют высокий уровень защиты от пыли и влаги IP 66 и очень высокий уровень защиты от механических ударов IK 10
Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия
Очень низкий уровень потребления от импульсного источника питания
Индикатор заряда с зеленым светодиодом
Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия; люминесцентные светильники 6 Вт непостоянного/комбинированного действия
IP 42; IK 07
Работа в аварийном режиме 1 – 3 часа
Люминесцентные светильники 8 и 11 Вт непостоянного/постоянного действия
Суперплоские эстетичные светильники для любых интерьеров
Степень защиты IP 42; класс защиты II
Время зарядки 24 часа
Люминесцентные светильники 8 Вт непостоянного/постоянного действия, комбинированные
Возможность тестирования работы ламп и аварийного режима
Степень защиты IP 42; класс защиты II
Время зарядки 24 часа