Где купить

Для дома и ремонта

USB в мобильном формате
USB-розетка
Аксессуары

Эволюция USB

На рынке существует продукция с различными типами USB, отличающихся дизайном разъемов и портов. USB обеспечивает передачу данных и/или энергии.

USB Type A. Классический разъем.
Классический односторонний 4-контактный разъем
Разработан в 1996 году
Возможность снабжения подключённых устройств электропитанием
Долговечный и механически прочный
Доступный и популярный
Мини- и микроверсии для уменьшения размеров устройств
USB Type C. Новый разъем.
Универсальный компактный двухсторонний 24-контактный разъем
Разработан в 2014 году
Компактный
Симметричный
Одна версия (нет мини- и микро)
Увеличение мощности питания до 15Вт (+25%)
Функциональные возможности USB тип C.

Для работы с ПК ренее:

Power
VGA
HDMI
USB A
Mini Jack
Для работы сейчас:
USB TYPE-C
USB-C - это многофункциональный разъем, он может передавать даннные, видео, звук и ток
Мощность: до 100 Вт (20В and 5A)
Реверсивный (двухсторонний) разъем: подключение к устройству любой стороной
Поддержка видео с разрешением до 4K
Передача данных: спецификация USB 3.1 поддерживает скорость передачи данных 5 Гбит/с
Зарядка USB в дизайне ЭУИ
УДОБСТВО И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Нет необходимости носить и включать отдельное зарядное устройство: розетка USB работает 24 часа в сутки. Потребление всего 0,1 Вт в режиме ожидания.
ВСЕГДА ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ
Нет тройника – нет беспорядка. Использовать тройник для подключения нескольких приборов одновременно - не безопасно. Позаботьтесь о ваших детях и питомцах.
Розетка 21 века
Можно заряжать как смартфоны, так и планшетные компьютеры любых производителей. Одновременная зарядка до 2 устройств.
ВСЕМ ХВАТИТ ЭНЕРГИИ
Теперь нет необходимости делать выбор: включить торшер или адаптер для зарядки. USB розетку можно установить в любом месте: в спальне, на кухне, на работе.

Видео

Зарядная станция micro USB. Legrand
Livinglight: розетки USB для зарядки смартфонов
Двойная USB-розетка серии Valena Life
Usb-розетка Legrand. Valena
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.