Лого Легран
Где купить

USB-розетка

Зарядка USB тип С в дизайне ЭУИ
Технические характеристики:
Артикул: 067466, 753107, 753207, 753307, 755345, 755346, 755347, 755348
1
Стандарт USB тип С
2
~220В = 5В
3
Монтаж в стандартную монтажную коробку (D от 40мм)
4
Горизонтальный или вертикальный многопостовой монтаж
Где купить
Зарядка USB тип А+С в дизайне ЭУИ
Технические характеристики:
Артикул: 067465, 753106, 753206, 753306, 754965, 754966, 754967
1
Стандарты USB: тип А и тип С
2
~220В = 5В
3
Монтаж в стандартную монтажную коробку (D от 40мм)
4
Горизонтальный или вертикальный многопостовой монтаж
Где купить
Зарядная станция micro USB
Технические характеристики:
Артикул: 077596, 754910
1
~220В = 5В 2.4 А
2
Два разъема позволяют заряжать устройства одновременно
3
Горизонтальный или вертикальный* многопостовой монтаж
4
Стандарты USB: тип А / тип А microUSB
5
Монтаж в стандартную монтажную коробку (D от 40мм)
6
Лицевая панель в виде подставки для смартфона позволяет видеть экран первого устройства во время зарядки
Где купить
Комбинированная розетка: Силовая 2К+З со встроенным зарядным устройством USB C в дизайне ЭУИ
Технические характеристики:
Артикул: 068119, 068419, 067913, 753135, 753235, 753335, 753005, 753006, 753007
1
~220В 16 А (Силовая розетка 2К+З)
2
Стандарты USB: тип С
3
~220В =5В 1.5А (Интегрированный зарядный модуль с защитой от перегрузки)
4
Коллекции ЭУИ: Valena Life, Valena Allure, Celiane
5
Установка в одну монтажную коробку глубиной мин. 40мм.
6
С установленной лицевой панелью
Где купить
Зарядка USB тип А в дизайне ЭУИ
Технические характеристики:
Артикул: 077591, 079394, 754995, 754997, 754998, 770470
1
~220В = 5В
2
Монтаж в стандартную монтажную коробку (D от 40мм)
3
Горизонтальный или вертикальный многопостовой монтаж
Где купить
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.