Лого Легран
Где купить

Для дома и ремонта

Источники бесперебойного питания для защиты

Однофазные ИБП Legrand обеспечивают высокую степень защиты электропитания. Все ИБП для дома обладают функцией стабилизации напряжения или двойного преобразования электрического сигнала. Внутренние аккумуляторные батареи обеспечивают достаточное время автономной работы для безопасного завершения рабочих процессов электрооборудования. ИБП с двойным преобразованием могут использоваться с дополнительными батарейными кабинетами. Все модели обеспечивают защиту от перенапряжения и короткого замыкания, большинство из которых обладают функцией мониторинга состояния работы ИБП, в том числе возможностью удаленного мониторинга. ИБП отличаются компактными размерами и поддерживают высокие стандарты дизайна электрооборудования Legrand. Используя источники бесперебойного питания Legrand, Вы обеспечиваете надежную защиту и безопасность Вашего электрооборудования.

Узнать подробнее

Ручной ввод резерва

Для обеспечения аварийного электроснабжения частных коттеджей, как правило, применяют генераторные установки с бензиновыми или дизельными двигателями. В случае аварии, домовладелец при помощи специального устройства переключает питание дома на генератор и обратно. При этом крайне важно не допустить одновременного включения резервного и основного питания.

Группа Legrand разработала и запатентовала принципиально новое устройство MSI для организации ручного ввода резерва. Оно устанавливается на модульные автоматические выключатели серий DX3 и ТX3 на токи до 63 А или на выключатели-разъединители DX3-IS на токи до 125А. Ввод резерва реализуется при помощи двух аппаратов с ручным управлением и взаимной механической блокировкой, которая предотвращает параллельное включение двух источников.

Корпус крепится на монтажную рейку щита между автоматическими выключателями основного и резервного питания. Ширина аппарата всего 17,8 мм для однофазных сетей и 35,6 мм для трёхфазных. На корпусе расположена подвижная каретка, закрывающая рукоятки автоматов и перемещающаяся влево или вправо. Каретка имеет специальный профиль, позволяющий сдвигать её только на выключенный автомат. Таким образом, включить один из автоматических выключателей можно только предварительно переместив каретку на соседний аппарат, при условии, что он отключен.

Устройство ручного ввода резерва MSI совместимо только с продукцией Legrand. Однако учитывая факт, что само изделие занимает в щите мало места, большинство схем, собранных на автоматических выключателях других производителей, можно легко модернизировать, заменив лишь вводные аппараты и не меняя при этом корпус щита.

Защита от перенапряжений

Защита от перенапряжения важна для любых помещений от квартир до загородных коттеджей. На СХЕМЕ приведен пример двух квартир.
 
Квартиры А и Б подключены к разным фазам (L2 и L3) питающей сети дома. При обрыве нулевого провода образуется последовательное соединение потребителей ПА и ПБ (отмечено пунктиром). При обрыве нулевого провода потребители ПA и ПБ оказываются соединенными последовательно между фазами L2 и L3 (напряжение между фазами, U23 = 400 В). В ситуации, когда, например, в квартире А включен чайник мощностью 2 кВт, а в квартире Б – телевизор мощностью 100 Вт, то напряжение в первой квартире будет 19 В, а во второй — 381 В, вместо стандартных 230 В.

Защита домашних сетей от перенапряжения может быть обеспечена модулем защиты РОР (Power Overvoltage Protection). Он отключает аппарат защиты (автоматический выключатель, ВДТ, АВДТ) при повышении напряжения в сети более 275 В. POP оснащён индикатором срабатывания и кнопкой "Тест",. Устанавливается, как правило, на вводной автоматический выключатель.

Подробнее

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.