Экономить электроэнергию в доме легко с высокотехнологичными решениями Legrand – управляйте освещением, электрообогревом и любыми электроприборами в квартире или доме.
Актуальность использования датчиков движения для включения света объясняется не только удобством и комфортом для пользователя, но и значительным сокращением расхода электроэнергии, а также продлением срока службы используемых ламп.
При появлении движения в зоне чувствительности датчик определяет уровень освещенности и срабатывает при уровне ниже заданного значения, включая свет. Если освещенность достаточная, свет не включается.
При отсутствии движения датчик отключит нагрузку через заданный промежуток времени 10с -10мин.
Светорегулятор позволяет плавно регулировать напряжение, подключаемое к светильнику, совместим с различными типами ламп:
Прибор предназначен для более точной настройки температурного режима и уменьшения энергозатрат, поддерживая комфортную температуру в помещении. Встроенные часы с календарем дают возможность задать дату и время при установке. Программа работы прибора может быть синхронизирована рабочим графиком хозяина и включаться в определенные дни недели, настроенные по умолчанию на этапе монтажа. В приборе также есть возможность установить график включения электрического обогревателя в зависимости от времени суток, и автоматически поддерживать температуру в помещении на заданном уровне (от + 7° C до +30° C). Запрограммировать термостат легко даже пользователю, не обладающему специальными навыками.
Экономить на обогреве и охлаждении большого дома без риска для здоровья помогут жалюзи, управляемые выключателем с программируемым таймером по заданному пользователем сценарию. Вовремя закрытые жалюзи защитят комнату от перегрева в солнечный день, а опущенные рольставни станут дополнительным барьером на пути ветра и холодного воздуха.
Пользоваться электрическим бойлером и при этом экономить электроэнергию – легко!
Программируемый таймер в комплекте с силовым модульным контактором позволит настроить оптимальный режим включения и выключения бойлера, например, выключать его, когда дома никого нет и включать незадолго до прихода хозяев. Это даст возможность сэкономить электроэнергию и уменьшить образование накипи на ТЭНе.
С помощью таймера также удобно управлять и другими нагрузками - устройство позволяет включить тот или иной прибор только тогда, когда он действительно нужен, или запрограммировать включение отдельных устройств, по расписанию, например освещение в парниках, аквариумах, террариумах или приборы для создания полезного микроклимата в помещении (ионизаторы, увлажнители воздуха и т.п.)
Реле неприоритетных нагрузок непрерывно контролирует мощность, потребляемую всеми используемыми устройствами, и автоматически отключает неприоритетные
нагрузки (например, конвекторы) при превышении выставленной уставки.
Использование данных реле позволяет избежать срабатывания вводного автоматического выключателя и отключения всех нагрузок сети.
При восстановлении нормальной работы сети реле автоматически включает обратно неприоритетные нагрузки.
Энергосберегающие монтажные коробки являются герметичными и предотвращают проникновение в помещение холодного воздуха из пространства за стеной из гипсокартона, гипсоволокна или других материалов, путем блокировки потоков воздуха, создаваемых электрической инфраструктурой (электрощиты, коробки, каналы, расположенные в холодной зоне). Оптимальны для домов по каркасной технологии, домов с низким энергопотреблением и "пассивных домов" в рамках современных регламентов по энергосбережению. Ежегодно позволяет сократить расходы энергии на 6 kWh/m2/год и могут достигать до 15 kWh/m2/год, в зависимости от типологии каркаса.
Электроприборы, находящиеся в режиме standby, расходуют много электроэнергии.
Многорозеточный блок с управляемой мастер-розеткой позволит управлять всеми, подключенными приборами, обесточивая их при обесточивании мастер-розетки и создавая тем самым дополнительную экономию.
Например, если отключать подачу питания на бытовые приборы, находящиеся в режиме ожидания (принтеры, кулеры для воды, телевизоры и пр.) в ночное время - экономия может составить до 25%.