Пылевлагозащита
В помещениях с повышенной влажностью особенно важно соблюдать правила электробезопасности. Щиты, розетки и выключатели должны обладать степенью пылевлагозащиты в зависимости от условий их эксплуатации.
При организации электроснабжения во влажных помещениях применяются изделия различными степенями пылевлагозащиты:
- IP 44 - защита от брызг воды и частиц пыли размером от 1 мм
-
IP 55 - защита от струй воды и попадания пыли
-
IP 66 - защита от мощных струй воды и полное предотвращение попадания пыли
-
IP 67 - защита от попадания воды при кратковременном погружении и полное предотвращение попадания пыли
-
IP 68 - защита от попадания воды при длительном погружении и полное предотвращение попадания пыли
Подробнее
Plexo
Серия влагозащищенных электроустановочных изделий разработана для установки в технических помещениях жилых зданий и построек специализированного назначения.
Подробнее
Пылевлагозащищенные щитки Plexo³
Щитки Plexo предназначены для наружной установки или монтажа в помещениях, где присутствует повышенная влажность или пыль в жилых и общественных зданиях, а также на объектах промышленного назначения.
Конструкция щитков Plexo специально разработана для максимального предотвращения проникновения пыли и влаги внутрь корпуса. Прочные, надежные и простые в монтаже щитки изготовлены из ударопрочного, термостойкого пластика. В распределительных щитках Plexo³ легко выполнять внутренний электромонтаж. Использование кабельных вводов позволяет сохранить степень защиты щитков на уровне IP 65 и предотвратить попадание пыли и влаги на электроустановку.
Подробнее