Лого Легран
Где купить

Для дома и ремонта

Решения для организации подключения домашнего кинотеатра и организации зоны ТВ требуют тщательного подхода к качеству коммутационного оборудования, а также продуманной организации расположения разъёмов, которые необходимы. Первый этап поcтроения сети вещания ТВ - это способ прокладки кабеля. Существует два способа прокладки: последовательный и звезда.

Последовательный способ прокладки кабеля

Когда внесение изменений в уже существующую схему прокладки ТВ-кабеля не представляется возможным используется последовательный способ прокладки кабеля и проходные ТВ-розетки. В конце "шлейфа" всегда устанавливается оконечная розетка. При построении такого типа сети, возникает существенная разница между уровнем сигнала на первой и последней ТВ розетке в цепи.

Схема построения "звезда"

Является более предпочтительной для объектов, на которых можно изменить схему разводки ТВ-кабеля. Для построения такой сети используются розетки типа "звезда" и сплиттер с необходимым количеством выходов. Высококачественные сплиттеры Legrand выполнен литьём с покрытием из никеля для дополнительного экранирования.

Подробнее

Установочные коробки на большое количество розеток

Для подключения современного развлекательного центра необходимо смонтировать большое количество розеток. Решить эту задачу возможно с помощью специализированных установочных коробок.

Безопасность и защита оборудования

Если в существующей системе электроснабжения не было предусмотрено подключение большого числа устройств или перед вами стоит задача обеспечить высокую защиту от перенапряжений, на помощь придут специальные удлинители серии "Безопасность и защита оборудования".

Подробнее

ИБП KEOR MULTIPLUG

ИБП для дома Keor Multiplug имеет функцию стабилизатора напряжения для использования в условиях плохого качества электропитания, в частности, в загородных домах или для питания сверхчувствительной домашней аппаратуры, такой, как: проектор, видео- и аудиотехника. Этот ИБП имеет яркий современный дизайн и великолепно сочетается с современной домашней аппаратурой.Keor Multiplug может быть установлен вертикально  с помощью настенного монтажа или его можно поставить на горизонтальную поверхность рядом защищаемым оборудованием.

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.