Информация на данной странице носит справочный характер и не является гарантией
работоспособности применяемых моделей по причине изменений, которые могут вноситься
производителями в схемотехнику ламп.
Диммеры подходят для всех типов ламп:
светодиодные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп)
компактные люминесцентные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп)
галогенные лампы сверхнизкого напряжения с ферромагнитным или электронным трансформатором: 3–400 ВА
галогенные 230 В: 3–400 Вт
люминесцентные лампы с балластом: 3-200 ВА
лампы накаливания: 3-400 Вт
Кнопочные диммеры: Celiane 067083, Valena Life/ Allure 752062, Valena Allure 752762, 752862, 752962, Valena Life 752460, 752560, 752660, Etika 672218, 672318, 672418, 672618
Диммеры подходят для всех типов ламп:
диммируемые светодиодные: от 5 до 75 Вт (максимум 10 ламп)
диммируемые компактные люминесцентные: от 5 до 75 Вт (максимум 10 ламп)
галогенные лампы с ферромагнитным или электронным трансформатором: от 5 до 300 ВА
диммируемые люминесцентные лампы с балластом: от 5 до 300 ВА
галогенные и лампы накаливания 240 В~: от 5 до 300 Вт
Поворотные диммеры: Valena Life/Allure 752060, Valena Life 752460, 752560,752660, Valena Allure 752760, 752860, 752960, 752980, Valena Classic 774263, 774163, 770263, Etika 672219, 672319, 672419, 672619, Structura 82064646, 82064647, 82064660, 82064661, Inspiria 673790, 673791, 673792, 673793
ВНИМАНИЕ! Устройство работает только с лампами следующих типов:
Лампы накаливания и галогенные 240 В: от 7 до 300 Вт.
Лампы галогенные низковольтные с ферромагнитным трансформатором: от 35 до 300 ВА
Лампы диммируемые светодиодные – только с указанными ниже:
Диммируемая лампа Philips “Master” (7 Вт): максимум 5 ламп на 1 устройство
Диммируемая лампа Osram “Led Superstar classic” (5,4 Вт): максимум 4 лампы на 1 устройство
Прочие диммируемые светодиодные лампы: максимум 2 лампы на 1 устройство
Обязательно подключение компенсатора (в комплекте) рядом со светодиодными диммируемыми лампами
Производитель оставляет за собой право вносить изменение в список поддерживаемых ламп.
При несоблюдении указаний – устройство выходит из строя!
Гарантийные обязательства в данном случае не сохраняются!
Умные диммеры: 752184, 752284, 752384, 752584, 752684, 752784, 752884, 752984, 067721, 067771, 064891, 77701L
Подбор диодных диммируемых ламп по параметрам
NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3-DIMM
Артикул
NLL-MR16-7-230-4K-GU5.3-DIMM
NLL-GX53-10-230-4K-DIMM
Артикул
NLL-GX53-10-230-4K-DIMM
NLL-C37-7-230-4K-E14-FR-DIMM
Артикул
NLL-C37-7-230-4K-E14-FR-DIMM
NLL-G45-7-230-4K-E27-DIMM
Артикул
NLL-G45-7-230-4K-E27-DIMM
NLL-A60-8-230-4K-E27-DIMM
Артикул
NLL-A60-8-230-4K-E27-DIMM
Кол-во ламп
1 шт.
2-5 шт.
Повышенный шум
Повышенный шум
Gauss LED G9 AC185-265V 3W 300lm 4100K
Gauss LED G9 AC185- 265V 3W 280lm 2700K
Gauss LED MR16 GU5.3- dim 5W 530lm 4100K
Gauss LED MR16 GU5.3- dim 5W 500lm 3000K
Gauss LED MR16 GU10-dim 5W 530lm 4100K
Gauss LED MR16 GU10- dim 5W 500lm 3000K
Gauss LED Filament Свеча на ветру dimmable E14 5W 450lm 4100K
Gauss LED Filament Свеча на ветру dimmable E14 5W 420lm 2700K
Gauss LED Filament Свеча dimmable E14 5W 420lm 2700К
Gauss LED Filament Шар dimmable E27 5W 450lm 4100K
Gauss LED Filament Шар dimmable E27 5W 420lm 2700K
Gauss LED Filament A60 OPAL dimmable E27 10W 860lm 4100К
Gauss LED Filament A60 OPAL dimmable E27 10W 820lm 2700К
Gauss LED A60-dim E27 11W 990lm 4100К
Gauss LED A60-dim E27 11W 960lm 3000К