Главная NETATMO

Умная комнатная камера видеонаблюдения с функцией распознавания лиц

Кат. № NSC01-EU

Обозревает и оберегает ваше жилое пространство без вторжения в личные дела

19 504,00 руб.
Где купить
Скачать каталог
Скачать листовку

Описание
Технические характеристики
Смотреть видео
Совместное использование
Поднимите уровень безопасности вашего жилья на более высокий уровень, установив дополнительные аксессуары для умной комнатной камеры видеонаблюдения – датчики открытия окон и дверей Кат № DTG-EC и умную сирену Кат № NIS01-EU.

Связка умной комнатной камеры и аксессуаров формирует стационарный охранный комплект Вашего дома. Датчики помогут заблаговременно определить несанкционированное проникновение в жилое пространство, а умная сирена отпугнет злоумышленников оглушительным звуком.
Преимущества продукта

Одно приложение для управления вашим домом

Уведомления в реальном времени на экране смартфона

Бесплатное хранилище и отсутствие абонентской платы

Умное видеонаблюдение за внутренним пространством дома. Настраиваемые уведомления о происшедшем.

Интеллектуальная система распознавания людей (знакомых и незнакомых) и животных. Возможность отключения записи для доверенных лиц.

Высокое качество видеозаписи Full-HD с системой ночного видения

Данные с видеокамеры зашифрованы и хранятся на карте памяти или облачных хранилищах. Хранение видео и другие функции умной видеокамеры, а также обновления доступны без абонентской платы

Простая установка и настройка

Минималистичный привлекательный дизайн

Описание
Умная комнатная камера видеонаблюдения с функцией распознавания лиц – это новое слово в мире домашнего видеонаблюдения.

Вместо обычных сигналов тревоги при обнаружении любого движения, требующих от вас утомительного просмотра видеоматериалов, умная комнатная камера Netatmo детектирует активность незнакомых лиц и отправляет уведомление о том, что в доме обнаружен нарушитель вместе с фотографией его лица и видеозаписью.

Отключите видеозапись членов вашей семьи – наша камера помогает вам присматривать за домом, не шпионя за близкими. Вы можете выключить запись видео и отправку уведомлений об обнаружении знакомых лиц, чтобы ваши близкие могли быть уверены в своей приватности.

Для лучшей защиты вашего дома камера может распознавать сигнал тревоги. Услышав сигнал охранной или пожарной сигнализации, она отправляет уведомление на ваш смартфон и делает видеозапись.

Все функции умной комнатной камеры видеонаблюдения доступны без абонентской платы.
Содержимое комплекта поставки
  • 1 Умная комнатная камера видеонаблюдения с функцией распознавания лиц
  • 1 Сетевой адаптер с переходником
  • 1 Карта памяти MicroSD 8 Гб
  • Функциональные особенности
  • Умное видеонаблюдение за жилым пространством
  • Высокое качество видеозаписи в формате FullHD с системой ночного видения
  • Интеллектуальная система распознавания людей (знакомых и незнакомых) и животных
  • Шифрование и хранение данных на карте памяти либо на облачных сервисах
  • Мгновенные настраиваемые уведомления о проникновении или тревожном событии (например, срабатывании пожарной или охранной сигнализации или умного датчика дыма)
  • Совместная работа с аксессуарами (датчиками открытия окон/дверей и умной сирены) в едином охранном комплексе
  • Ограничение видеозаписи для доверенных лиц Вашего окружения
  • Простая установка и настройка – не нужно вызывать стороннего специалиста по видеонаблюдению
  • Все функции устройства доступны без дополнительной абонентской платы
  • Управление и контроль с помощью удобного приложения для мобильных гаджетов (iOS/Android)
  • Минималистичный и привлекательный дизайн
  • Технические характеристики
    Техническое описание
    Описание изделия
    Умная комнатная камера видеонаблюдения с функцией распознавания лиц используется для интеллектуального видеонаблюдения за жилым пространством вашего дома
    Подключение
    Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц). RJ45 10/100 Мбит/с
    Приложение
    Бесплатное мультиязычное приложение Netatmo Security доступно для скачивания в Apple AppStore и Google PlayMarket. Без абонентских платежей.
    Требования
    Применение только внутри помещения. Общественные WiFi не поддерживаются. Правила эксплуатации указаны в виде рисунков и пиктограмм. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений корпуса, кабеля или вилки. Условия эксплуатации, хранения и перевозки изделия согласно ГОСТ 15150-69. Утилизация согласно требованиям действующих норм.
    Размеры
    Ширина
    45 мм / 1.8 дюймов
    Высота
    155 мм / 6 дюймов
    Глубина
    45 мм / 1.8 дюймов
    Прочие параметры
    Страна-производитель
    Китай
    Гарантия
    2 года
    Камера
    Разрешение матрицы 4МП; Разрешение кадра до 1920х1080; Угол обзора 130 градусов; Инфракрасное ночное видение; Шифрование H.264
    Хранение данных
    Карта памяти MicroSD до 32 ГБ (8 Гб в комплекте). Опция резервного сохранения видеозаписей на персональном FTP сервере или через аккаунт Dropbox
    Температура эксплуатации
    от 0 °C до 40 °C / от 32 °F до 112 °F
    Netatmo. Камера видеонаблюдения Wi-Fi с функцией распознавания лица. Как подключить и установить
    Камера видеонаблюдения Wi-Fi. Функция распознавания лиц, Управление со смартфона

    Управляйте безопасностью вашего дома с помощью голоса

    Управляйте безопасностью вашего дома через приложение

    Задать вопрос по продукту

    Заполните поле
    Заполните поле
    Заполните поле
    Заполните поле
    Подтвердите, что вы не робот
    Форма успешно отправлена!

    М.Видео
    на Красной Пресне

    + 7 (495) 777-77-75

    М.Видео
    Белая Дача

    +7 (800) 600-77-75
    Перейти на сайт

    Эльдорадо
    Гранд Химки

    +7 (800) 250-25-25
    Перейти на сайт

    Технопарк
    Капитолий Вернадского

    + 7 (495) 780-30-48

    Технопарк
    Метрополис

    +7 (495) 755-57-77

    Технопарк
    Европолис

    +7 (495) 755-57-77

    Технопарк
    Аутлет Новая Рига

    +7 (495) 755-57-77
    Перейти на сайт

    Re-Store
    В произвольном порядке в магазинах сети

    +7 (800) 700-19-44
    Перейти на сайт
    На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.