Главная NETATMO

Умная станция мониторинга качества воздуха в помещении

Кат. № NHC-EC

Измеряет жизненно важные показатели окружающей среды, предупреждает и дает рекомендации

11 500,00 руб.
Где купить
Скачать каталог
Скачать листовку

Описание
Технические характеристики
Преимущества продукта

Одно приложение для управления вашим домом

Уведомления в реальном времени на экране смартфона

Бесплатное хранилище и отсутствие абонентской платы

Измерение и контроль важных показателей микроклимата в помещении, включая загрязненность воздуха и CO2

Своевременные предупреждения и уведомления о важных событиях и отклонениях параметров

Архивирование и просмотр записанных данных за разные промежутки времени позволяет отслеживать динамику и оценить вклад действий по улучшению микроклимата

Возможна совместная работа нескольких станций в одном доме

Быстрая установка и запуск в работу

Минималистичный привлекательный дизайн

Описание
Умная станция мониторинга качества воздуха в помещении измеряет всё, что имеет жизненно важное значение для Вас и вашей семьи, будь то уровень шума для нормального сна или влажность воздуха для больного астмой ребенка, выделяет потенциальные проблемы и объясняет, как их устранить.

Качество воздуха, влажность, температура, уровень шума – вы точно знаете, насколько «здоровым» является ваш дом.

Благодаря простому приложению, Вы получите уведомления, когда понадобится что-то исправить, и советы о том, что можно сделать, чтобы сделать дом более «здоровым». Устройство является простым в подключении, и обладает премиальным lifestyle-дизайном, отличающим всю умную бытовую электронику Netatmo.
Содержимое комплекта поставки
  • 1 умная станция мониторинга качества воздуха
  • 1 сетевой адаптер с переходником (для комнатного модуля)
  • Функциональные особенности
  • Измерение параметров микроклимата в помещении: температура, влажность, качество воздуха и уровень СО2, уровень шума
  • Архивирование и просмотр записанных данных за разные промежутки времени
  • Предупреждения и уведомления о параметрах микроклимата в помещении
  • Рекомендации об улучшении микроклимата
  • Управление и контроль с помощью удобного приложения для мобильных гаджетов (iOS/Android) или через браузер
  • Быстрый световой индикатор уровня CO2 в помещении
  • Технические характеристики
    Техническое описание
    Описание изделия
    Умная станция мониторинга качества служит для регистрации и измерения параметров микроклимата внутри помещения.
    Подключение
    Беспроводное Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц). Поддержка сетевой безопасности: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP и AES).
    Приложение
    Бесплатное мультиязычное приложение Healthy Home Coach доступно для скачивания в Apple AppStore и Google PlayMarket.
    Требования
    Wi-Fi роутер и доступ в интернет - точки публичного интернет-доступа не поддерживаются. Правила эксплуатации указаны в виде рисунков и пиктограмм. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений корпуса, кабеля или вилки. Условия эксплуатации, хранения и перевозки изделия согласно ГОСТ 15150-69. Утилизация согласно требованиям действующих норм.
    Размеры
    Ширина
    45 мм / 1.8 дюймов
    Высота
    155 мм / 6 дюймов
    Глубина
    45 мм / 1.8 дюймов
    Прочие параметры
    Страна-производитель
    Китай
    Гарантия
    2 года
    Диапазон измерений
    0 °C до 50 °C / от 32 °F до 112 °F
    Точность
    ± 0,3 °C / ± 0,54 °F
    Диапазон измерений
    от 0 до 100 %
    Точность
    ± 3 %
    Диапазон измерений
    от 0 до 5,000 ppm
    Точность
    ± 50 ppm (от 0 до 1,000 ppm) и ± 5 % (от 1,000 до 5,000 ppm)
    Диапазон измерений
    от 35 dB до 120 dB
    Количество мобильных гаджетов, подключаемых к данным от умной станции
    Неограниченно
    Количество мобильных станций в одном доме
    Неограниченно
    Количество мобильных гаджетов, подключаемых к данным от умной станции
    Неограниченно
    Питание
    Сетевой адаптер 220В с переходником

    Управляйте микроклиматом вашего дома с помощью голоса

    Управляйте микроклиматом вашего дома через приложение

    Задать вопрос по продукту

    Заполните поле
    Заполните поле
    Заполните поле
    Заполните поле
    Подтвердите, что вы не робот
    Форма успешно отправлена!

    М.Видео
    на Красной Пресне

    + 7 (495) 777-77-75

    М.Видео
    Белая Дача

    +7 (800) 600-77-75
    Перейти на сайт

    Эльдорадо
    Гранд Химки

    +7 (800) 250-25-25
    Перейти на сайт

    Технопарк
    Капитолий Вернадского

    + 7 (495) 780-30-48

    Технопарк
    Метрополис

    +7 (495) 755-57-77

    Технопарк
    Европолис

    +7 (495) 755-57-77

    Технопарк
    Аутлет Новая Рига

    +7 (495) 755-57-77
    Перейти на сайт

    Re-Store
    В произвольном порядке в магазинах сети

    +7 (800) 700-19-44
    Перейти на сайт
    На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.