Главная NETATMO

Умные термоголовки. Базовый набор для радиаторов отопления

Кат. № NVP-EN

Дополните вашу централизованную систему отопления для более точного управления температурой важных помещений.

19 504,00 руб.
Где купить
Скачать каталог
Скачать листовку

Описание
Технические характеристики
Смотреть видео
Совместное использование
Если количества термоголовок в составе базового набора не хватило, установите дополнительные умные термоголовки для радиаторов отопления Кат № NAV-EN для расширения термоконтроля в других помещениях
Преимущества продукта

Одно приложение для управления вашим домом

Уведомления в реальном времени на экране смартфона

Бесплатное хранилище и отсутствие абонентской платы

Сбалансированный комплект умных термоголовок для измерения и точного регулирования комфортной температуры в каждой отдельной комнате

Программируемое управление отоплением в зависимости от Вашего персонального расписания, уровня тепла от естественного освещения и назначения помещения.

Определение и реагирование на открытие окон

Контроль и управление отоплением из любой точки дома или мира с помощью мобильных гаджетов и бесплатного приложения Netatmo Energy. Поддержка голосовых помощников.

Комфортное ручное управление и форсированный режим нагрева при необходимости

Минималистичный привлекательный дизайн, возможности кастомизации

Описание
Оснастите Вашу систему централизованного отопления базовым пакетом умных термоголовок Netatmo для радиатора отопления, чтобы иметь возможность индивидуального управления температурой в важных для Вас помещениях.

Составив на основе вашего распорядка дня расписание отопления каждого помещения в зависимости от его назначения, вы сможете экономить еще больше энергии. Обогревайте только то, что нужно, и только тогда, когда нужно.

Умная термоголовка обнаруживает, что окно открыто, и выключает радиатор для предотвращения потерь энергии. Также устройство анализирует параметры микроклимата в комнате и регулирует отопление в зависимости от уровня солнечного тепла и назначения помещения.

При необходимости температура в определенном помещении может быть временно повышена принудительно с помощью форсированного режима.
Содержимое комплекта поставки
  • 2 умных термоголовки для радиаторов отопления
  • 1 реле
  • 2 комплекта батареек
  • 1 вилка питания
  • 1 комплект цветных наклеек
  • 2 комплекта адаптеров радиатора и принадлежностей
  • Функциональные особенности
  • Измерение и индикация температуры помещения
  • Мгновенное или запланированное по расписанию изменение уставки температуры.
  • Быстрое и легкое создание персонального расписания для владельца
  • Авто-адаптация программы управления с учетом назначения помещения и естественного освещения
  • Форсированный режим нагрева
  • Удобный читаемый ЖК дисплей E-paper
  • Дизайнерский прозрачный корпус, разработанный студией Филиппа Старка, возможность кастомизации с помощью цветных наклеек
  • Ручное управление с устройства или удаленное с помощью удобного приложения для мобильных гаджетов (iOS/Android)
  • Поддержка умных голосовых помощников
  • Поддержка Apple HomeKit
  • Технические характеристики
    Техническое описание
    Описание изделия
    Базовый набор умных термоголовок для радиаторов отопления используется для точного интеллектуального управления температурой отдельных помещений в системах централизованного отопления
    Подключение
    Беспроводное Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц). Поддержка сетевой безопасности: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP и AES). Беспроводное соединение между умными термоголовками и реле Netatmo.
    Приложение
    Бесплатное мультиязычное приложение Netatmo Energy доступно для скачивания в Apple AppStore и Google PlayMarket. Без абонентских платежей.
    Требования
    Базовый набор умных термоголовок предназначен исключительно для систем централизованного отопления. Если у Вас установлена система индивидуального отопления с источником тепла, подключите к нему умный термостат Netatmo для котлов отопления Кат № NTH01-EN-EU и закупите дополнительные умные термоголовки Кат № NAV-EN в нужном количестве. Не перекрывайте доступ воздуха к умной термоголовке (занавеской, кожухом радиатора). Не закрывайте умную термоголовку посторонними предметами. Wi-Fi роутер и доступ в интернет - точки публичного интернет-доступа не поддерживаются. Правила эксплуатации указаны в виде рисунков и пиктограмм. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений корпуса, кабеля или вилки. Условия эксплуатации, хранения и перевозки изделия согласно ГОСТ 15150-69. Утилизация согласно требованиям действующих норм.
    Размеры
    Умная термоголовка
    80x58 мм
    Реле
    83x83x22 мм
    Прочие параметры
    Страна-производитель
    Китай
    Гарантия
    2 года
    Диапазон
    от 0 °C до 50 °C
    Точность
    ± 0,5 °C
    Диапазон
    от 5°C до 30°C
    Шаг настройки
    0,5 °C
    Прямолинейное перемещение
    макс. 8 мм
    Уровень шума
    <35 дБ(А)
    Усилие пружины
    макс. 80 Н
    Питание умной термоголовки
    2 батарейки АА (автономная работа до 2 лет)
    Питание реле
    Подключение в электрическую розетку 220/240В пер. тока
    Адаптеры для радиатора
    В комплект поставки входят адаптеры для использования c терморегулирующими клапанами следующих типов/производителей: M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini.
    Как заменить кран радиатора отопления на умную термоголовку Netatmo?
    Как заменить термоголовки радиатора отопления умными термоголовками Netatmo?
    Как определить, какой клапан на радиаторе отопления?
    Умные термоголовки Netatmo для радиаторов отопления с управлением со смартфона
    Как заменить термоголовки радиаторов отопления на базовый набор умных термоголовок Netatmo
    Как подобрать переходник Netatmo для термоклапана радиатора с резьбой
    Как подобрать переходник Netatmo для термоклапана радиатора без резьбы

    Управляйте отоплением вашего дома с помощью голоса

    Управляйте отоплением вашего дома через приложение

    Задать вопрос по продукту

    Заполните поле
    Заполните поле
    Заполните поле
    Заполните поле
    Подтвердите, что вы не робот
    Форма успешно отправлена!

    М.Видео
    на Красной Пресне

    + 7 (495) 777-77-75

    М.Видео
    Белая Дача

    +7 (800) 600-77-75
    Перейти на сайт

    Эльдорадо
    Гранд Химки

    +7 (800) 250-25-25
    Перейти на сайт

    Технопарк
    Капитолий Вернадского

    + 7 (495) 780-30-48

    Технопарк
    Метрополис

    +7 (495) 755-57-77

    Технопарк
    Европолис

    +7 (495) 755-57-77

    Технопарк
    Аутлет Новая Рига

    +7 (495) 755-57-77
    Перейти на сайт

    Re-Store
    В произвольном порядке в магазинах сети

    +7 (800) 700-19-44
    Перейти на сайт
    На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.