Главная NETATMO

Умная метеостанция с уличным и комнатным модулями

Кат № NWS01-EC

Точно измеряет климатические параметры и данные окружающей среды

15 640,00 руб.
Где купить
Скачать каталог
Скачать листовку

Описание
Технические характеристики
Смотреть видео
Совместное использование
Установите дополнительные комнатные модули Кат № NIM01-WW (до 3х) для более точного контроля параметров в разных помещениях.

Подключите беспроводные модули измерения скорости ветра Кат № NWA01-WW и осадков Кат № NRG01-WW для дополнительной регистрации важных для Вас параметров.
Преимущества продукта

Одно приложение для управления вашим домом

Уведомления в реальном времени на экране смартфона

Бесплатное хранилище и отсутствие абонентской платы

Точное измерение ключевых климатических параметров на улице

Анализ данных и составление детального прогноза погоды на неделю

Измерение и контроль важных показателей микроклимата в помещении, включая загрязненность воздуха и CO2

Своевременные предупреждения и уведомления о важных событиях и отклонениях параметров

Быстрая установка и запуск в работу

Минималистичный привлекательный дизайн

Описание
Умная метеостанция Netatmo точно измеряет локальные климатические данные внутри и снаружи дома. Она обеспечивает простой доступ к результатам измерений параметров климата со смартфона, планшета или компьютера.

В числе контролируемых параметров – такие важные показатели, как температура, влажность, уровень CO2 и загрязненности воздуха. Собранные данные архивируются и доступны для просмотра в любое время. Используя эти измерения, можно эффективно избегать капризов погоды, и строить комфортный и здоровый микроклимат дома для всей семьи. Подключив дополнительные комнатные модули, можно сосредоточить свое внимание на особенно важных местах Вашего дома.

Умная метеостанция очень проста в подключении, и обладает премиальным lifestyle-дизайном, отличающим всю умную бытовую электронику Netatmo.
Содержимое комплекта поставки
  • 1 Уличный модуль
  • 1 Комнатный модуль
  • 1 сетевой адаптер с переходником (для комнатного модуля)
  • 1 комплект батареек (для уличного модуля)
  • 1 комплект крепежа (для уличного модуля)
  • Функциональные особенности
  • Измерение метеорологических параметров с помощью уличного беспроводного модуля: температура, влажность, давление и загрязненность воздуха
  • Измерение параметров микроклимата в помещении с помощью комнатного модуля: температура, влажность, загрязненность, уровень СО2, уровень шума
  • Архивирование и просмотр записанных данных за разные промежутки времени
  • Формирование и демонстрация детального прогноза погоды
  • Предупреждения и уведомления об уровне загрязнения воздуха в помещении и изменениях определенных параметров климата.
  • Управление и контроль с помощью удобного приложения для мобильных гаджетов (iOS/Android) или через браузер
  • Быстрый световой индикатор уровня CO2 в помещении
  • Беспроводная связь между уличным и комнатным блоками (до 100 м. на открытом пространстве)
  • Уличный модуль погодоустойчивого исполнения с автономным питанием
  • Технические характеристики
    Техническое описание
    Описание изделия
    Умная метеостанция с уличным и комнатным модулями служит для регистрации и измерения климатических параметров снаружи и внутри дома.
    Подключение
    Беспроводное Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц). Поддержка сетевой безопасности: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP и AES). Беспроводное соединение уличного и комнатного модулей на расстоянии до 100 м.
    Приложение
    Бесплатное мультиязычное приложение Netatmo Weather доступно для скачивания в Apple AppStore и Google PlayMarket.
    Требования
    Wi-Fi роутер и доступ в интернет - точки публичного интернет-доступа не поддерживаются. Правила эксплуатации указаны в виде рисунков и пиктограмм. Запрещается использовать изделие при наличии повреждений корпуса, кабеля или вилки. Условия эксплуатации, хранения и перевозки изделия согласно ГОСТ 15150-69. Утилизация согласно требованиям действующих норм.
    Размеры
    Комнатный модуль
    45x45x155 mm / 1.8x1.8x6 дюймов
    Уличный модуль
    45x45x105 mm / 1.8x1.8x4.1 дюймов
    Прочие параметры
    Диапазон измерений
    от 0 °C до 50 °C / от 32 °F до 112 °F
    Точность
    ± 0,3 °C / ± 0,54 °F
    Диапазон измерений
    от - 40 °C до 65 °C / от 40 °F до 150 °F
    Точность
    ± 0,3 °C / ± 0,54 °F
    Диапазон измерений
    от 0 до 100 %
    Точность
    ± 3 %
    Диапазон измерений
    от 260 до 1160 мбар / от 7,7 до 37,2 дюйм рт. ст.
    Точность
    ± 1 мбар / ± 0,03 дюйм рт. ст.
    Диапазон измерений
    от 0 до 5000 част/млн
    Точность
    ± 50 част/млн или ± 5 %
    Диапазон измерений
    от 35 до 120 дБ
    Облачное хранилище данных
    Доступ с нескольких устройств, неограниченный объем хранения.
    Частота записи данных
    каждые 5 минут
    Страна-производитель
    Китай
    Гарантия
    2 года
    Домашняя метеостанция для дома с комнатным датчиком и уличным беспроводным датчиком обзор

    Управляйте атмосферой вашего дома с помощью голоса

    Управляйте атмосферой вашего дома через приложение

    Задать вопрос по продукту

    Заполните поле
    Заполните поле
    Заполните поле
    Заполните поле
    Подтвердите, что вы не робот
    Форма успешно отправлена!

    М.Видео
    на Красной Пресне

    + 7 (495) 777-77-75

    М.Видео
    Белая Дача

    +7 (800) 600-77-75
    Перейти на сайт

    Эльдорадо
    Гранд Химки

    +7 (800) 250-25-25
    Перейти на сайт

    Технопарк
    Капитолий Вернадского

    + 7 (495) 780-30-48

    Технопарк
    Метрополис

    +7 (495) 755-57-77

    Технопарк
    Европолис

    +7 (495) 755-57-77

    Технопарк
    Аутлет Новая Рига

    +7 (495) 755-57-77
    Перейти на сайт

    Re-Store
    В произвольном порядке в магазинах сети

    +7 (800) 700-19-44
    Перейти на сайт
    На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.