Новинки продукции

17/11/2017 Система распределения с выдвижными блоками HX³/VX³ IS

Группа Legrand представляет новую систему распределения электроэнергии повышенной безопасности с выдвижными блоками HX³/VX³ IS для шкафов XL³ 4000. Решение обеспечивает три уровня обслуживания ответственных электроустановок, для которых исключается возможность перерыва электроснабжения на время выполнения технического обслуживания (для больниц, центров обработки данных, аэропортов и т. п.).
> Пресс-релиз

13/11/2017 Однофазные on-line ИБП Daker DK Plus

Источники бесперебойного питания Daker DK Plus от 1 до 10 кВА с двойным преобразованием для монтажа в стойку 19" и напольной установки. Предназначены для обеспечения бесперебойной работы серверной комнаты и оборудования в офисных помещениях, медицинских учреждениях, на предприятиях малого бизнеса (магазины, кафе и т.д.) и промышленных объектах.
> Пресс-релиз

09/11/2017 Многорозеточные блоки чёрного цвета

Группа Legrand дополнила ассортимент многорозеточных блоков устройствами в черном корпусе. Обновленное предложение включает в себя современные удлинители в двух цветах, которые удачно впишутся в любой интерьер.
> Пресс-релиз

07/11/2017 Однофазные линейно-интерактивные ИБП Keor SPX

Представляем новинку – однофазные линейно-интерактивные ИБП серии Keor SPX от 600 до 2000 ВА. Они предназначены для обеспечения бесперебойной работы компьютеров, аудио- и видеоаппаратуры дома, в офисе и на предприятиях малого бизнеса, например, в небольшом магазине или кафе. Устройство защищает технику от разряда и перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
> Подробнее
> Пресс-релиз

11/07/2017 Новые решения для организации рабочих мест

Представляем новые решения для организации рабочих мест – выдвижные розеточные блоки DLP desk и блоки скрытого монтажа. Блоки DLP desk предназначены для монтажа непосредственно в рабочий стол. Алюминиевые блоки скрытого монтажа расширяют предложение Legrand для организации рабочих мест в офисе и устанавливаются рядом с рабочим пространством, в перегородку или в рабочий стол.
> Пресс-релиз