Вам звонок: Legrand запускает новую серию беспроводных звонков
30.10.2019
Вам звонок: Legrand запускает новую серию беспроводных звонков
Группа Legrand запускает линейку новых беспроводных звонков, которые можно поместить в любом месте квартиры, дома или офисного пространства без необходимости прокладывать кабель.
При переезде в новое жилье многие сталкивались с проблемой отсутствия в нем дверного звонка. Казалось бы, это не такой критичный недостаток, но со временем он начинает доставлять определенные неудобства. Так, необходимость прокладывать кабели и сверлить стены заставляет откладывать установку звонка на неопределенный срок. Оптимальным решением в такой ситуации могут стать беспроводные звонки. Они имеют стильный дизайн, по функционалу ничем не уступают своим проводным аналогам и превосходят их в удобстве монтажа.

Группа Legrand запускает линейку новых беспроводных звонков, которые можно поместить в любом месте квартиры, дома или офисного пространства без необходимости прокладывать кабель. Серия отличается современным дизайном, возможностью работы при температуре от -20° до +50°С, а также наличием в комплекте крепежа и батареи для дверной кнопки.

Звонки новой серии представлены в двух вариантах – подходящий можно выбрать в зависимости от особенностей помещения и индивидуальных предпочтений пользователей.

Комплект «Стандарт» оснащен универсальным набором функций и подойдет для тех, кто ищет качественное и надежное решение для небольшого помещения. Звонки отличаются высоким уровнем громкости (до 80 дБ) и дальностью действия радиосигнала на открытой местности до 50 метров. Дверная кнопка имеет степень пыле- и влагозащиты IP44, которая гарантирует дополнительную защиту оборудования при случайном попадании на него жидкости и загрязнений. На выбор доступны 32 рингтона.

Для пользователей, которым необходим расширенный функционал, подойдет комплект «Премиум» с рядом дополнительных преимуществ - возможностью отключения звука и световой вспышкой для визуального информирования, функцией подключения до 4-х кнопок к 1 звонку, встроенным сигналом уровня заряда батареи, а также опцией установки собственных мелодий формата mp3. За счет дальности работы на открытой местности до 200 метров, комплект «Премиум» подходит для использования в больших помещениях. Для пользователей доступны 30 рингтонов с возможностью регулировки громкости – максимальный уровень громкости звука достигает 80 дБ. Дверная кнопка имеет степень защиты IP54, что обеспечивает усиленную защиту от проникновения пыли и влаги внутрь оборудования. Устройство выпускается в двух цветовых решениях: белом и алюминиевом.

Уникальной особенностью комплекта «Премиум» является функция сигнализации и оповещения о приближении к охраняемой зоне. Для этого предусмотрено беспроводное подключение к звонку специального датчика движения с дальностью обнаружения 6-8 метров. Датчик работает автономно от батареек, его можно установить на стене или на горизонтальной поверхности с помощью кронштейна с изменяемым углом наклона.

«Legrand стремится предвосхищать запросы пользователей и предлагать сбалансированные, технологичные и многофункциональные решения, – отмечает Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand Россия и СНГ. – Мы разработали новую линейку беспроводных звонков, чтобы сделать жизнь наших клиентов еще комфортнее и предоставить им возможность выбора наиболее оптимального решения для дома или офиса. Надеемся, что пользователи по достоинству оценят такое предложение».
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.