Legrand обновляет линейку измерительных приборов
19.03.2020
Legrand обновляет линейку измерительных приборов
Группа Legrand объявила о расширении линейки многофункциональных измерительных приборов EMDX3. В продажу поступили две новые версии устройств.
Новые мультиметры EMDX3 предназначены для использования на объектах со стандартными требованиями по измерению электрических параметров и представлены в двух версиях: для монтажа на DIN-рейку и для монтажа на дверь щита или лицевую панель. Многофункциональные приборы позволяют измерять токи, напряжения, частоту, электрическую энергию (активную и реактивную), мощность (активную, реактивную и полную), коэффициент мощности и полное гармоническое искажение (напряжения и токи). Класс точности новых мультиметров - 1.

Отличительными особенностями приборов являются компактный размер, за счет чего их установку можно проводить даже в небольших распределительных щитах, а также есть возможность встраивания в системы диспетчеризации с помощью импульсного выхода и порта RS485. Благодаря широким кнопкам управления и ЖК-дисплею с подсветкой мультиметры EMDX3 удобны в эксплуатации. При этом устройства имеют широкий температурный диапазон использования: рабочая температура EMDX3 составляет от -5° до +55° C.

Для объектов с повышенными требованиями к средствам измерения электрических параметров Группа Legrand предлагает многофункциональные измерительные приборы с катушками Роговского (гибкими разъемными трансформаторами тока), которые легко интегрировать в уже существующие электроустановки, а также версию EMDX3 с расширенным функционалом для подробного анализа качества электроэнергии. Данные устройства позволяют реализовать проекты любого уровня сложности.
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.