Legrand представляет моторный привод для автоматических выключателей DPX3 630
16.07.2020
Legrand представляет моторный привод для автоматических выключателей DPX3 630
Моторный привод с базовым набором самых востребованных функций станет актуальным дополнением к существующему ассортименту Legrand.
Группа Legrand представляет новый моторный привод для автоматических выключателей в литом корпусе серии DPX3 630.

Моторный привод с базовым набором самых востребованных функций станет актуальным дополнением к существующему ассортименту Legrand, сделав доступным оснащение автоматических выключателей DPX3 630 электроприводом при отсутствии особых требований к оперативности включения (до 0,55 секунды) и питающему напряжению (230 В AC).

Моторный привод сертифицирован для российского рынка и уже доступен для заказа со склада Legrand. Он позволит снизить итоговую стоимость автоматического выключателя с комплектом аксессуаров для применения в схемах автоматического ввода резерва (АВР) и системах автоматизированного энергоснабжения.

Моторный привод подойдет для применения в проектах с местным или дистанционным управлением, проектах автоматизации, а также проектах с использованием автоматических выключателей в литом корпусе без повышенных требований к бесперебойности электроснабжения.

В то же время, за счет быстродействия (время включения до 0,1 секунды) и вариативности (24-48-230 В AC и 125 В DC) действующее предложение моторных приводов Legrand дает потребителям возможность реализовать проекты любого уровня сложности в соответствии с повышенными требованиями к бесперебойному электроснабжению.

Автоматические выключатели Legrand DPX3 630, оснащенные различными расцепителями защиты от перегрузки, короткого замыкания или замыкания на землю, позволяют также контролировать потребление электроэнергии и измерять параметры электросети без использования дополнительных устройств. Простота монтажа, совместимость со шкафами Legrand серий XL3 / XL3 S и широкий ассортимент дополнительных аксессуаров – оптимальное решение для обеспечения надежного электроснабжения объектов промышленного, коммерческого или жилого сектора.
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.