Регуляторы коэффициента мощности Alptec 4,6,12B

04.07.2016

Регуляторы коэффициента мощности Alptec 4,6,12B

Регуляторы коэффициента мощности Alptec 4,6,12B представляют собой готовые решения, предназначенные для защиты конденсаторов УКРМ и эффективной настройки коэффициента мощности, в том числе в сетях с высоким уровнем гармоник.




Регуляторы коэффициента мощности - Alptec 4,6,12B представляют собой готовые решения, предназначенные для защиты конденсаторов УКРМ и эффективной настройки коэффициента мощности, в том числе в сетях с высоким уровнем гармоник. Они позволяют включать и отключать ступени батареи конденсаторов для поддержания заданного коэффициента мощности:
- Alptec 4 (4 ступени регулирования);
- Alptec 6 (6 ступеней регулирования);
- Alptec 12B (12 ступеней регулирования).

Основными функциями регуляторов являются:
- поддержание заданного коэффициента мощности cos Φ;
- автоматическое измерение тока с помощью ТТ;
- значительное сокращение операций коммутации;
- сбалансированное использование ступеней одинаковой номинальной мощности;
- измерение реактивной мощности каждой установленной ступени;
- регистрация количества подключений ступени;
- защита конденсаторов от сверхтока;
- защита от перегрева с помощью внутреннего датчика;
- точная функция защиты от холостого хода;
- анализ гармоник тока и напряжения;
- быстрый ввод номинального тока.

Регуляторы коэффициента мощности Alptec 4,6 и 12B соответствуют стандартам IEC/EN 55022, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-11.



На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.