Промышленные разъемы относятся к видам оборудования, специально разработанным для обеспечения высоконадежных подключений при эксплуатации в неблагоприятных условиях, с высокими требованиями к функциональности и безопасности, на промышленных предприятиях различных секторов экономики. Так, например, предложение серии P17 Группы Legrand применяется для наружной и внутренней установки там, где требуется максимальная пыле- и влагозащищённость, ударопрочность и стойкость к перепадам температур: на предприятиях легкой и пищевой промышленности, в транспорте, административных зданиях, торговых центрах, рынках, больницах, центрах обработки данных и т. д.
Подобные решения пользуются повышенным спросом и у владельцев загородных домов или дачных хозяйств, где активно применяются газонокосилки, столярные станки, минимойки высокого давления и т.п.
Отвечая растущей потребности, Группа Legrand предлагает
новую серию разъемов 16 и 32 А со степенью защиты IP 44
в индивидуальной пластиковой упаковке - P17 DIY.
Это 24 артикула, представляющие собой наиболее востребованные решения
для частного использования:
- Накладные розетки;
- Встраиваемые розетки;
- Мобильные розетки;
- Прямые вилки.
Розетки P17 DIY для внутренней и наружной установки защищены от проникновения влаги и пыли (кроме прямого попадания струй), имеют вибростойкое винтовое подключение проводников и соответствуют стандартам МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2.
Каждое изделие новой серии P17 DIY имеет:
- Индивидуальную пластиковую упаковку;
- Баркод на этикетке;
- Техническую инструкцию (в том числе на русском языке) внутри упаковки.