Металлические щиты Atlantic IP66

Металлические щиты Atlantic IP66
17.06.2016
Металлические щиты Atlantic IP66

Новые щиты Atlantic IP66 c монтажной платой предназначены для надежной защиты электротехнического оборудования от внешних воздействий и являются дополнением к известным на российском рынке сериям промышленных шкафов и щитов производства компании Legrand - Marina, Atlantic-E, Atlantic, Atlantic Inox.

Расширяя предложение по щитовому оборудованию для промышленных и гражданских объектов, компания Legrand представляет новую серию металлических пылевлагозащищенных щитов Atlantic IP66 c монтажной платой.

Новые щиты Atlantic IP66 с МП предназначены для надежной защиты электротехнического оборудования от внешних воздействий и являются дополнением к известным на российском рынке сериям промышленных шкафов и щитов производства Группы Legrand - Marina, Atlantic-E, Atlantic, Atlantic Inox.

Самая широкая линейка типоразмеров (51 каталожный номер):
- Вертикальные: размеры от 300 x 200 x 160 мм до 1400 x 800 x 400 мм;
- Квадратные: размеры от 300 x 300 x 160 мм до 600 x 600 x 400 мм;
- Горизонтальные: размеры от 300 x 400 x 160 мм до 1000 x 1200 x 400 мм.

Новые щиты Atlantic имеют следующие характеристики:
- IP66 в соответствии с МЭК 60529 (наружная и внутренняя установка);
- IK10 в соответствии с МЭК 62262;
- Реверсивные сплошные металлические или остеклённые двери;
- Одна или две двери в зависимости от типоразмера;
- Материал: оцинкованная сталь толщиной от 1.3 до 1.8 мм (в зависимости от размера).
Покрытие: текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм с превосходной стойкостью к коррозии, ультрафиолету и химическим веществам;
- Монтажная плата из оцинкованной стали поставляется в комплекте;
- Специальные центрирующие механизмы для установки монтажной платы;
- Пластиковый замок под ключ с двойной бородкой (1 или 2 точки запирания) поставляется в комплекте;
- Металлическая пластина для ввода кабеля поставляется в комплекте;
- Логотип Legrand на двери.

Для установки оборудования в новой серии щитов Atlantic IP66 c МП применяются аналогичные универсальные монтажные аксессуары от серий щитов Marina, Atlantic-E, Atlantic, Atlantic Inox 304L и 316L.

Широкий выбор монтажных аксессуаров позволяет оборудовать щиты в соответствии с требованиями конкретного объекта. Рамы для модульных устройств, внутренние двери, цоколи и монтажные стойки, рамы для 19” оборудования, а также многое другое для простоты и удобства использования.

Новые металлические щиты Atlantic IP66 – выбор в пользу универсальности, качества и надежности.

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.