Лого Легран
Где купить

Клеммники

Клеммы Viking 3 являются основой электромонтажной системы, в которую также входят наконечники Starfix и система маркировки CAB 3. Благодаря оптимизированным размерам, простоте фиксации на монтажной рейке и универсальным торцевым крышкам, клеммы серии Viking 3 очень легко и удобно устанавливать, присоединять и маркировать.

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ VIKING 3

Клеммные блоки Viking 3 с винтовым зажимом ёмкостью от 0,25 до 70 мм2

Новая серия клеммных блоков Viking 3 унаследовала все достоинства предыдущей серии: невыпадающий винт, высокое контактное нажатие на проводник, выдающуюся механическую прочность стальных зажимов, превосходную электропроводимость токоведущей части, а также испытанную и надежную технологию присоединения, обеспечивающую высокую стойкость к выдергиванию проводника, внешнему разрушающему воздействию и старению.

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ VIKING 3

Клеммные блоки Viking 3 с пружинными зажимами ёмкостью от 0,5 до 16 мм2

Новая серия клеммных блоков Viking 3 унаследовала все достоинства предыдущей серии: постоянное контактное нажатие, безынструментальный ввод проводника в клеммы с шагом до 6 мм, облегчение ввода проводника через наклонные отверстия и два гнезда для установки маркировочных элементов.

СИЛОВЫЕ КЛЕММЫ VIKING 3

Силовые клеммные блоки Viking 3 обеспечивают соединение между входящими и отходящими кабелями большого сечения

Силовые клеммы Viking 3 позволяют обеспечить соединение между входящими и отходящими проводниками большого сечения.

Legrand представляет два вида силовых клемм:
  • для медных и алюминиемых проводников: вывод под кабель - кабель, вывод под наконечник - наконечник, вывод под кабель - наконечник и вывод под наконечник - кабель. Фиксация металлической защелкой на рейке DIN глубиной 15 мм.
  • с болтовыми выводами для шин и кабелей с наконечниками. Фиксация металлической защелкой на рейке DIN глубиной 15 мм и несимметричной рейке, соответствующей EN 60715.
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.