Кулачковые переключатели с креплением винтами на дверце устанавливаются на дверцах комплектных устройств для изменения состояния цепи, в состав которой они входят. Индикация состояния цепи положением ручки управления - положение ручки соответствует положению контактов. Двойное размыкание полюсов. Выпускаются с серой/черной ручкой управления и алюминиевой лицевой панелью с маркировкой. Соответствуют стандарту МЭК EN 60497-3. Степень защиты со стороны ручки управления IP40. Степень защиты со стороны контактов IP2Х (для переключателей типоразмером до PR 26).