Лого Легран
Где купить

Монтажные аксессуары

Монтажные аксессуары для маркировки серий CAB3, Memocab, Duplix. Кабельные наконечники Starfix, хомуты Colson и Colring - высококачественный пластик стойкий к загрязнениям, ультрафиолету и старению.

Монтажные хомуты Colson

для экстремальных условий применения

Гарантированное качество и устойчивость к агрессивной внешней среде
  • Цвет - черный; 
  • Материал - полиамид 6/6; 
  • Высокотемпературные, стойкие к УФ-лучам, не содержат галогенов; 
  • Самозатухающий материал: UL 94 HB - 40°С (рабочая) -30°С (монтаж) +120°С (рабочая);
  • Стойкость к химическим веществам (к нефти, маслам, нефтепродуктам, солевому туману); 
  • Влагостойкость (Поглощение влаги: Н 1%.); 
  • Прочность на разрыв (высокопрочные EN 50146); 
  • Постоянный контроль качества (материалов, на поточной линии и во время и после упаковки); 
  • Индивидуальная картонная упаковка по 100 шт.
Каждый хомут Colson маркируется производителем (метод производства, время производства). Хомуты выпускаются под строгим контролем качества и заказчик всегда может быть уверен в высоком качестве хомутов Colson.

Монтажные хомуты Colring

для маркировки кабеля в стандартных условиях применения

  • Цвет - бесцветные и черные; 
  • Материал - Полиамид 6/6; 
  • Высокотемпературные, стойкие к УФ-лучам, -40°С (рабочая) -10°С (монтаж) +85°С (рабочая); 
  • Широкий выбор типоразмеров;
  • Различные варианты упаковок – пакеты по 1000 и 100 шт., блистерную упаковку

Memocab

система маркировки кабеля

Cистема маркировки кабеля и клеммных блоков Viking 3
  • Маркеры шириной 2,3 мм
  • Международная кодировка цветов

Duplix™

система маркировки кабеля

CAB 3

система маркировки кабеля и клеммных блоков Viking 3

Кабельные наконечники Starfix

Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix

Наконечники с изолированным фланцем.

  • Обеспечивают эквипотенциальное соединение всех проволочек жилы кабеля
  • Активная часть покрыта электролитической медью
  • Температурный диапазон: -30 С до +85 С (+110 С пиковая)
  • Материал изоляции: полиамид 6/6
  • Сопротивление изоляции: 30 кВ/мм
  • Фактор диэлектрических потерь: 0,075 Tg5
  • Соответствуют NF C 63-023

Трубы RTA

RTA – это разработанная компанией Legrand система из труб, фитингов и других аксессуаров, предназначенных для защиты кабелей и мест их соединений в силовых и сигнальных цепях.
Система RTA – это гарантированная защита кабелей от:
  • Сжатия и скручивания,
  • Ударов и изгибания,
  • Толчков, растяжения и вибраций,
  • Искр и огня,
  • Химически активных веществ и препаратов,
  • Проникновения твердых тел и жидкостей,
  • Попадания опилок и пыли,
  • Электромагнитных полей,
  • УФ лучей и атмосферных воздействий.
В номенклатуру труб RTA входят: системы гибких и жёстких труб, которые подразделяются на различные серии в зависимости от исходного материала, механических и температурных свойств и областей применения.

DC 387 - ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЕМЫ P17 Tempra PRO PDF
DC 387 - ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЕМЫ P17 Tempra PRO
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.