Лого Легран
Где купить

Удлинители Legrand

УДЛИНИТЕЛИ

Удлинители Legrand - это безупречное качество в сочетании с удобством и функциональностью. Серия "Стандарт" удивит вас своей надежностью, "Комфорт" -гибкостью в установке. Серии высокотехнологичных удлинителей "Комфорт и безопасность" и "Безопасность и защита оборудования" продлят срок службы вашего электрооборудования.

УДЛИНИТЕЛИ «СТАНДАРТ»

  • Компактные, ультраплоская форма позволяет устанавливать их под мебелью
  • Возможно крепление к стене
  • Для удобства подключения зарядных устройств одна из розеток повернута на 90°, остальные повернуты на 45°
  • Количество розеток: 3 - 6
  • Длина кабеля: 1,5м, 3м, 5м
  • Максимальная нагрузка: 3500 Вт
  • Цвет: бело-серый, черный

УДЛИНИТЕЛИ «КОМФОРТ»

  • Конструкция подставок позволяет поворачивать удлинители в нужном направлении, предусматривая также их крепление к стене, мебели или рабочей поверхности
  • Розеточные гнезда расположены под углом 45°, что очень удобно при подключении большого количества вилок
  • Выключатель с индикацией
  • Количество розеток: 3 - 6
  • Длина кабеля: 1,5м, 3м, 5м
  • Максимальная нагрузка: 3680 Вт 
  • Цвет: бело-серый, черный

УДЛИНИТЕЛИ «КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

  • Конструкция подставок позволяет поворачивать удлинители в нужном направлении, предусматривая также их крепление к стене, мебели или рабочей поверхности
  • Розеточные гнезда расположены под углом 45°, что очень удобно при подключении большого количества вилок
  • Выключатель со световым индикатором можно включать ногой или рукой
  • Розетки с защитными шторками способны выдерживать до 10000 действий
  • Максимальное расстояние между 2 розетками для подключения зарядных устройств, трансформаторов и т.п.
  • Некоторые удлинители оборудованы зарядным устройством USB
  • Количество розеток: 4 - 6
  • Длина кабеля: 1,5м, 3м
  • Максимальная нагрузка: 3500 Вт 
  • Цвет: бело-серый, черный

УДЛИНИТЕЛИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ»

  • Конструкция подставок позволяет поворачивать удлинители в нужном направлении, предусматривая также их крепление к стене, мебели или рабочей поверхности
  • Розеточные гнезда расположены под углом 45°, что очень удобно при подключении большого количества вилок
  • Выключатель со световым индикатором, можно включать ногой или рукой
  • Розетки с защитными шторками способны выдерживать до 10000 действий
  • Максимальное расстояние между 2 розетками для подключения зарядных устройств, трансформаторов и т.п.
  • С защитой от перепадов напряжения и индикатором, показывающим состояние защиты
  • Некоторые удлинители оборудованы зарядным устройством USB
  • Количество розеток: 4 - 6
  • Длина кабеля: 1,5м, 2м
  • Максимальная нагрузка: 3500 – 3680 Вт 
  • Цвет: бело-серый, черный
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.