Где купить

Розетки и выключатели Legrand Inspiria

...
Подберите свою INSPIRIA
Преимущества
Создать проект
Функционал
Надежный механизм
Где купить

Подберите свою INSPIRIA

INSPIRIA - безупречное сочетание трендового дизайна, эксплуатационной надежности и современных технологий.
Выключатель одноклавишный
Выключатель двухклавишный
Выключатель трехклавишный
Вывод кабеля
Розетка TV
Розетка TV-SAT
Розетка USB A-C
Розетка силовая + USB C
Розетка компьютерная RJ 45
Розетка силовая
Розетка силовая пылевлагозащитная IP44
Розетка телефонная RJ11
Светорегулятор поворотный LED
Термостат для теплого пола
Выключатель одноклавишный
Выключатель двухклавишный
Выключатель трехклавишный
Вывод кабеля
Розетка TV
Розетка TV-SAT
Розетка USB A-C
Розетка силовая + USB C
Розетка компьютерная RJ 45
Розетка силовая
Розетка силовая пылевлагозащитная IP44
Розетка телефонная RJ11
Светорегулятор поворотный LED
Термостат для теплого пола

Цвета Inspiria

Белый
Слоновая кость
Алюминий
Антрацит
Розовый
Мятный
Жемчуг
Дымчатый
Шампань
Бронза

Создайте свой уникальный проект

Пройдите тест и получите свою спецификацию розеток и выключателей прямо сейчас!
1
2
3
4

Выберите задачу розеток и выключателей в Вашем интерьере

Ваша спецификация
Мы подобрали для вас спецификацию на основе указанных параметров
Скачать файл
Пройти тест еще раз
Чтобы пройти тест, кликни на подходящую картинку, и нажми «Далее»
Назад
Наслаждайтесь простотой и функциональностью
Высокая долговечность
Материал лицевых панелей и рамок не выгорает на солнце и не меняет цвет со временем
Простая и быстрая сборка
Любое изделие комплектуется из двух частей, лицевые панели и рамки крепятся на защёлках, быстро устанавливаются и быстро демонтируются
Сборка в любом порядке
Лицевая панель или рамка могут быть установлены в любое время независимо друг от друга
Высокая пожаро- и электробезопасность
Материал механизма и суппорта не проводит электрический ток и не поддерживает горение
Съёмная и легкозаменяемая LED лампа
Для реализации подсветки в выключателях и переключателях
Способ крепления рамок
Позволяет скрыть неровность стен
ТВ – и спутниковые розетки
Для подключения цифрового и спутникового телевидения
Компьютерные розетки
Для скоростного интернета до
1 Гбит/с

Подберите продукт под себя

Функционал

Управление освещением
Силовые розетки
Телевидение и интернет
Решения для комфорта
Выключатели двухклавишные
Управление освещением
Самые необходимые функции для классического управления освещением и другими нагрузками.
Где купить Конфигуратор
Где купить
Конфигуратор
Розетки с заземлением 16А 230В винтовые зажимы
Силовые розетки
Самые важные функции домашней электросети
Где купить Конфигуратор
Где купить
Конфигуратор
Розетки компьютерные RJ 45 категория 6
Телевидение и интернет
Передача голоса и цифровых потоков данных под контролем безупречных телекоммуникационных механизмов
Где купить Конфигуратор
Где купить
Конфигуратор
Розетки USB A-С
Где купить
Конфигуратор
Управление освещением
Артикул: 673600
Выключатель одноклавишный Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Белый", номинальный ток 10 А, напряжение ~250В, безвинтовые зажимы
Артикул: 673632
Выключатель двухклавишный с подсветкой/индикацией Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Алюминий", номинальный ток 10 А, напряжение ~250В, безвинтовые зажимы
Артикул: 673641
Рамка декоративная универсальная Legrand Inspiria, 2 поста, для горизонтальной или вертикальной установки, цвет "Слоновая кость"
Артикул: 673793
Светорегулятор универсальный для светодиодных и других ламп Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Антрацит". Мощность 300 Вт лампы накаливания / 75 Вт светодиодные лампы, поворотно-нажимной
Силовые розетки
Артикул: 673720
Розетка с заземлением без защитных шторок Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Белый", номинальный ток 16 А, напряжение ~250В, максимальная мощность 3680 Вт, винтовые зажимы
Артикул: 673731
Розетка с заземлением и интегрированными защитными шторками Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Слоновая кость", номинальный ток 16 А, напряжение ~250В, максимальная мощность 3680 Вт, винтовые зажимы
Артикул: 673752
Розетка двойная с заземлением без защитных шторок Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Алюминий". В сборе с рамкой, номинальный ток 16 А, напряжение ~250В, максимальная мощность 3680 Вт, винтовые зажимы
Артикул: 673743
Розетка с заземлением, защитной крышкой и интегрированными защитными шторками Legrand Inspiria для скрытого монтажа, степень пылевлагозащиты IP44, цвет "Антрацит". Номинальный ток 16 А, напряжение ~250В, максимальная мощность 3680 Вт, винтовые зажимы
Телевидение и интернет
Артикул: 673830
Информационная розетка RJ 45 - категория 6 - UTP - INSPIRIA - белый
Артикул: 673841
Информационная розетка RJ 45 - категория 6 - UTP - INSPIRIA - Слоновая кость
Артикул: 673852
Розетка телевизионная Legrand Inspiria для скрытого монтажа, для схемы "звезда", 2 дБ 0-2400 МГц, поддержка обратного питания для активных антенн до 500мА, цвет "Алюминий"
Артикул: 673883
Розетка телевизионная-спутниковая Legrand Inspiria для скрытого монтажа, для схемы "звезда", 1.5 дБ 4-2400 МГц / 2 дБ 4-2400 МГц, поддержка обратного питания для активных антенн до 500мА, цвет "Антрацит"
Решения для комфорта
Артикул: 673890
Вывод кабеля Legrand Inspiria для скрытого монтажа, максимальный диаметр кабеля 12 мм, с зажимом для крепления, цвет "Белый"
Артикул: 673761
Зарядное устройство Legrand Inspiria для скрытого монтажа, тип А-тип С, цвет "Слоновая кость". Напряжение ~240В/=5В, максимальный зарядный ток 3000 мА
Артикул: 673772
Розетка с заземлением с зарядным устройством USB тип С Legrand Inspiria для скрытого монтажа, цвет "Алюминий". Номинальный ток розетки 16 А, напряжение розетки ~250В, безвинтовые зажимы, напряжение зарядного устройства =5В, максимальный зарядный ток 1500
Артикул: 673813
Терморегулятор для тёплого пола Legrand Inspiria с выносным датчиком в комплекте, максимальный ток 16 А, напряжение ~230 В, цвет "Антрацит"
Соберите изделие на раз-два

Будьте уверены в надежности и безопасности оборудования

01
Лицевая панель
без винтов на защелках
02
Быстрая и простая
сборка в 2 шага
03
Безупречный
внешний вид

Вдохновитесь своим интерьером

Скачайте все необходимые технические инструкции

Все инструкции доступны также в e-catalog
Артикул: {{ item.firstArticle }}
{{ item.name }}
Показать еще

Остались вопросы? Напишите нам!

Спасибо!

В ближайшее время мы свяжемся с вами.

Трендовый дизайн

Гарантированная надежность и безопасность механизма оформлена в современный плоский дизайн INSPIRIA.

Лаконичность форм и мягкость линий сегодня на пике тенденций архитектуры и дизайна. Современный функционал этой коллекции в полной мере отвечает актуальным требованиям людей и интерьеров.

Где купить
Преимущества
10 AX
номинальный ток
Безвинтовые зажимы
01
Трехклавишные выключатели с номиналом 20 А
Экономичные решения для управления большими нагрузками
02
Улучшенная эргономика со свободным ходом клавиши
Для уверенной коммутации светодиодных ламп
03
Эстетичные линзы белого цвета
Для заметной подсветки или индикации
04
Компактная глубина – всего 20 мм
Позволяет комфортно поместить провода в монтажной коробке
Преимущества
16 А
номинальный ток
Винтовые зажимы
01
Компактная глубина – всего 30 мм
Позволяет комфортно поместить провода в монтажной коробке
02
Контакты из высококачественных материалов
Для надежного и долговечного соединения
03
Интегрированные защитные шторки
Для ежедневной безопасности детей и взрослых
04
Лицевые панели из поликарбоната
Обладают повышенной прочностью и стойкостью к царапинам
05
Крепление декоративных элементов на защелках
Сокращает трудозатраты на монтаж/демонтаж
Преимущества
1 Гбит/c
скорость передачи данных
6
категория
Class A
категория экранирования
4-2400 МГц
полоса частот
01
Категория 6 со скоростью передачи данных до 1 Гбит/c
Оптимально для современных проектов
02
Подключение без специальных инструментов
Облегчает монтаж и сокращает трудозатраты
03
Подходит для установки с оборудованием категории 5е
Для домашних сетей и малобюджетных решений
04
Расширенная полоса частот без ограничений
Для стабильной передачи сигналов в любых ТВ-сетях
05
Качественный литой корпус с экранированием Class A
Эффективно защищает от помех 220В и 3G/4G
06
Безвинтовой коннектор
Для быстрого подключения кабеля и надежного контакта
07
Пропускают обратное питание до 500мА
Для легкого подключения активных антенн и ресиверов
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.