Электроустановочные изделия – вилки и разъемы

Разъемы для подключения электробытовых приборов

Разнообразие вилок и разъемов с специальными опциями*

Преимущества:
  • Легко извлекать вилку
  • Занимают минимум места за приборами
  • Кабель поворачивается на 360 градусов без последствий
  • Ударопрочные
  • Возможность управления электроприборами, изначально не оборудованными выключателем

Тройники и розеточные блоки

Конструкции тройников с полезными опциями*

Преимущества:
  • С выталкивателем, для простоты извлечения вилки
  • Выполнены из прозрачного пластика для незаметности в интерьере
  • Розеточные блоки с кронштейном для подвеса
  • С защитой от перенапряжений
  • С встроенным зарядным устройством на 2 USB

Адаптеры

Для путешествий

Преимущества:
  • Ультракомпактная форма
  • Возможность подключения USB
  • Возможность использовать любимый прибор в стране с другим стандартом разъёмов (французским или британским)
  • Белый или чёрный цвет

Разъемы для подключения электрических плит и электродвигательных установок

  • Различные номиналы: 20А / 32А
  • Материал: Платик или резина
  • Цвет: белый или чёрный

Ночники

Различные опции * ночников для комфорта

  • Только LED лампы с длительным сроком службы
  • Сменные светофильтры
  • Встроенный аккумулятор
  • Длительное время автономной работы
  • Возможность регулировки яркости
  • Автоматическое включение в зависимости от освещения


*- список опций у разных моделей оборудования может отличаться 
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.