Прочее модульное оборудование

Модульные контакторы и импульcные реле CX³

  • Служат для управления нагрузками с помощью длительного сигнала (контакторы) или импульсного кнопкой без фиксации (импульсные реле)
  • Применяются в системах освещения, кондиционирования и проч.
  • Имеются малошумные версии

Сумеречные выключатели

  • Используются для автоматического включения и отключения освещения по уровню освещенности (при наступлении сумерек и рассвета)
  • Используются совместно с датчиком освещенности

Реле времени (таймеры)

  • Используются для автоматического включения/выключения нагрузки в соответствии с заранее настроенной программой
  • Цифровые и электромеханические версии (от 1 модуля шириной)
  • Суточные, недельные, годовые версии реле

Модульная розетка на DIN-рейку

2,5 модуля шириной

Бытовые предохранители и разъединители

  • С держателем этикетки
  • Класс II, блокируемые в положении отключено
  • Совместимы с токоведущими гребенками
  • Возможность визуального контроля плавких вставок
  • Индикация срабатывания

Переключатели, кнопки и индикаторы CX³

  • Компактное и современное решение
  • Светодиоды в качестве источников света
  • Широкий ассортимент (различные версии выходных контактов, цвета индикаторов, версии переключателей со средним положением)

Трансформаторы и блоки питания

  • Звонковые трансформаторы (мощностью от 4 до 24 ВА) соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-8 и защищены от перегрузок и коротких замыканий. Версии со вторичной обмоткой от 8 до 24 В
  • Трансформаторы обеспечения безопасности (мощностью от 16 до 63 ВА) соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-6 и защищены от перегрузок и коротких замыканий. Вторичная обмотка 12 или 24 В
  • Блоки питания с фильтрами, обеспечивающие выдачу выпрямленного напряжения, соответствуют стандартам EN / МЭК 61558-2-6. Мощность от 12 до 21,5 Вт
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.