Серия влагозащищенных электроустановочных изделий Plexo

Plexo

Защита от влаги, пыли и бактерий


Серия влагозащищенных электроустановочных изделий разработана для установки в технических помещениях жилых зданий и построек специализированного назначения.

Подробнее

Plexo IP 55

Преимущества:
  • Материал корпуса изделий устойчив к агрессивным средам и УФ-излучению
  • Степень ударопрочности: IK07
  • Внутренний и наружный монтаж
  • Два цветовых решения: серый и белый
Инновации для быстрого и удобного монтажа:

  • Все корпуса оборудованы автоматическим коннектором Nyblok для соединения проводов;
  • Наглядные и легкодоступные точки фиксации, характерные для всех изделий серии;
  • Быстрый монтаж и демонтаж крышки простым поворотом винта на 1/4;
  • Протычные мембраны, выполненные из резины и обеспечивающие плотный обхват кабеля;
  • Отверстия специальной формы на корпусе, позволяющие выравнивать изделие при монтаже

Plexo IP66

Серия влагозащищённых изделий с высокой степенью пыле-влагозащиты IP66 для работы в сложных условиях.

  • Степень ударопрочности: IK08

  • Материал корпуса изделий устойчив к агрессивным средам и УФ-излучению

  • Цвет: чёрно-серый

  • Только накладной монтаж

  • Сохраняет степень пыле-влагозащиты IP66 при подключенном проводнике

  • Поставляется с уплотнителями кабельных вводов и нержавеющими крепёжными винтами

  • Монтаж до 2-х постов

Преимущества серии Plexo:

  • Серия влагозащищенных электроустановочных изделий разработана для установки в технических помещениях жилых зданий и построек специализированного назначения.
  • Включает в себя широкий ассортимент функций для решения любых задач
  • Датчики движения 
  • Сумеречные выключатели
  • Выключатели с ключом
  • Механизмы управления приводами
  • Механизмы экстренного отключения
  • Единый механизм PRO21, получивший премию IF Design Awards
  • Подключение с помощью винтовых и безвинтовых зажимов
  • При снятой лицевой панели исключен контакт с токоведущими частями
  • Все механизмы с индикаторами и подсветкой поставляются вместе с лампами
  • На всех розетках установлены шторки
  • Монтаж до 3-х постов
  • Адаптер для серии Mosaic - весь спектр возможных функций в защищённом исполнени

DC 111 - Брошюра «Защита от влаги, пыли и бактерий» PDF
DC 111 - Брошюра «Защита от влаги, пыли и бактерий»
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.