Лого Легран
Где купить

Модульное оборудование для установки на DIN-рейку

Серия DX³: Автоматические выключатели, ВДТ и АВДТ

Модульные автоматические выключатели серии DX³ от Legrand являются воплощением самых современных технологий. В модельный ряд входят аппараты на токи до 125 А, пригодные для использования в жилом, коммерческом и промышленном секторах, где необходимо сочетание высокой надёжности, селективности и безопасности.

Серия TX³: Автоматические выключатели, ВДТ

Серия аппаратуры TX³ предназначена для применения в сфере строительства жилых и административно-коммерческих объектов. Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями обеспечивают эффективную защиту от короткого замыкания и перегрузки. Выключатели дифференциального тока ВДТ (УЗО) осуществляют защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям, а также защиту от возгораний и пожаров вследствие повреждения изоляции, неисправности электропроводки и электрооборудования.

Серия RX³: Автоматические выключатели, ВДТ, АВДТ, выключатели-разъединители

Серия модульного оборудования RX³ включает в себя автоматические выключатели, устройства защиты дифференциального тока: ВДТ и АВДТ (УЗО и дифавтоматы) и выключатели-разъединители. Отличительными особенностями оборудования этой серии являются надежность, безопасность, простота при монтаже и при этом доступная цена. Благодаря этому, серия RX³ идеально подходит для использования в жилых и небольших коммерческих зданиях.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

Устройства защиты от импульсных перенапряжения (УЗИП) служат для защиты от экстремально высоких кратковременных (менее 1 мс) перенапряжений, причинами которых могут быть:
  • прямое попадание молнии в молниеприемник или воздушную питающую линию;
  • удар молнии в землю вблизи здания или воздушной питающей линии;
  • коммутации силового оборудования.
УЗИП ограничивает импульсное перенапряжение до безопасного уровня и отводит импульсный ток на землю, тем самым защищая электроустановку от возможных повреждений: пожара, выхода из строя дорогостоящего оборудования, чувствительного к «скачкам» напряжения.

Преимущества УЗИП производства Legrand:
  • возможность замены вышедших из строя сменных модулей, без необходимости замены устройства целиком;
  • наглядная индикация «рабочего» состояния устройства с помощью сигнального цветового индикатора (зеленый цвет: нормальное состояние, красный: требуется замена модуля);
  • дистанционный мониторинг состоянии разрядника благодаря встроенному вспомогательному контакту;
  • легкая идентификация устройств в щите благодаря специальной маркировке   
  • простое обслуживание: сменные картриджи легко извлекаются благодаря специальной ручке
Ассортимент УЗИП производства Legrand: 

1. УЗИП T1+T2 Iimp 25/35 кА
Применение:
Промышленные и коммерческие здания: крупные электроустановки с внешней системой молниезащиты и высоким уровнем опасности.

2. УЗИП T1+T2 Iimp 12,5/8 кА
Применение:
Коммерческие здания и частные дома: сельская и горная местность, а также при вводе воздушной линии в строение.

3. УЗИП T2 Imax 40/20 кА
Применение:
Распределительные щиты в коммерческих и жилых зданиях

4. УЗИП T2 с автоматическим выключателем
Преимущество в экономии времени и исключении ошибок при сборке; также обеспечивается минимальное расстояние между автоматическим выключателем и УЗИП, что является наиболее безопасным решением

5. УЗИП T2+T3 с предохранителем
Применение:
Защита чувствительных нагрузок от импульсных перенапряжений и коротких замыканий

DC 318 - TX³. Защита, которой мы доверяем PDF
DC 318 - TX³. Защита, которой мы доверяем
DC 329 - RX³. Безопасность по лучшей цене. PDF
DC 329 - RX³. Безопасность по лучшей цене.
DC 430 - DX³. Защита в соответствии с вашими требованиями PDF
DC 430 - DX³. Защита в соответствии с вашими требованиями
Каталог УЗИП PDF
Каталог УЗИП
Листовка АВДТ DX3 1 модуль PDF
Листовка АВДТ DX3 1 модуль
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.