Служат для управления нагрузками с помощью длительного сигнала (контакторы) или импульсного кнопкой без фиксации (импульсные реле)
Применяются в системах освещения, кондиционирования и проч.
Имеются малошумные версии
Сумеречные выключатели
Используются для автоматического включения и отключения освещения по уровню освещенности (при наступлении сумерек и рассвета)
Используются совместно с датчиком освещенности
Реле времени (таймеры)
Используются для автоматического включения/выключения нагрузки в соответствии с заранее настроенной программой
Цифровые и электромеханические версии (от 1 модуля шириной)
Суточные, недельные, годовые версии реле
Модульная розетка на DIN-рейку
2,5 модуля шириной
Бытовые предохранители и разъединители
С держателем этикетки
Класс II, блокируемые в положении отключено
Совместимы с токоведущими гребенками
Возможность визуального контроля плавких вставок
Индикация срабатывания
Переключатели, кнопки и индикаторы CX³
Компактное и современное решение
Светодиоды в качестве источников света
Широкий ассортимент (различные версии выходных контактов, цвета индикаторов, версии переключателей со средним положением)
Трансформаторы и блоки питания
Звонковые трансформаторы (мощностью от 4 до 24 ВА) соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-8 и защищены от перегрузок и коротких замыканий. Версии со вторичной обмоткой от 8 до 24 В
Трансформаторы обеспечения безопасности (мощностью от 16 до 63 ВА) соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-6 и защищены от перегрузок и коротких замыканий. Вторичная обмотка 12 или 24 В
Блоки питания с фильтрами, обеспечивающие выдачу выпрямленного напряжения, соответствуют стандартам EN / МЭК 61558-2-6. Мощность от 12 до 21,5 Вт