Ассортимент решений Legrand включает в себя 1- и 3-фазные зарядные станции, а также 1-фазные розетки.
Преимущества решений для зарядки электромобилей Legrand:
- Мощность до 22кВт (зарядка до запаса хода на 100 км за 30 минут*)
- Высокий уровень защиты от пыли и влаги (до IP55) позволяет устанавливать зарядные станции на открытом воздухе под навесом
- Версии как с пластиковым, так и с металлическим корпусом (ударопрочность IK10 - для эксплуатации в условиях массового использования)
- Экономичное решение для зарядки электротранспорта в режиме 2 с помощью специализированных 1-фазных розеток
- Напольные версии для одновременной зарядки двух автомобилей
- Версии, совместимые с опцией связи и функцией RFID (данные функции доступны с 1 квартала 2021 года)
1-фазные розетки
- Для зарядки в режиме 2
- Прямое подключение к сети
- Разъем типа Schuko (бытовая розетка)
1-фазные и 3-фазные зарядные станции
- Для зарядки в режимах 2 или 3
- Прямое подключение к сети
- Розетка со шторками T2S и версии с разъемом Schuko (бытовая розетка)
- Навесные и напольные исполнения