Группа Legrand является одним из ведущих производителей сухих трансформаторов в Европе.
Более 50 лет Группа выпускает сухие трансформаторы, известные во всем мире своим качеством, техническими характеристиками и широким диапазоном сфер применения: производство и распределение электроэнергии для выпрямителей, питание тяговых электродвигателей и других специальных применений.
Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini (XC, NL)
Соответствуют МЭК 60076-11: 2004 и ГОСТ 52719-2007. По запросу сейсмостойкое исполнение согласно ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 16962.2-90, НП 031-01 в части сейсмостойкости. Преимущества серии:
- Обмотка высокого напряжения – изоляция из смолы, залитой в вакууме.
- Обмотка низкого напряжения, изготовленная из алюминиевой фольги и изоляционных материалов, с пропиткой в вакууме.
- Магнитный сердечник состоит из трёх колонн из магнитной стали с оптимальной зернистой структурой; возможность изготовления сердечника с нормальным и уменьшенным уровнем потерь.
- Контактные площади низкого напряжения располагаются сверху.
- Возможность непосредственного присоединения шинопровода Zucchini.
- Усиленная несущая рама.
- Ролики для перемещения в двух перпендикулярных направлениях. Схема и группа соединений: стандартная – D/Yn-11.
Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini (BoBk, AoBk, AoAk)
Следуя принципам экологической безопасности, энергоэффективные трансформаторы Green T. HE (high efficiency) выполнены Группой Legrand согласно требованиям стандарта EN 50588-1.
Благодаря низким потерям, трансформаторы обеспечивают снижение энергопотребления и, следовательно, экономию финансовых средств и сокращения выбросов CO2 в атмосферу.
Конструкция и производство энергоэффективных трансформаторов соответствуют требованиям Нормы 548\2014 Европейской комиссии и новым рекомендациям по экологии 2009\124\СЕ.
Компания Legrand также производит Сухие трансформаторы специального назначения:
- Сухие трансформаторы для морского применения
- Столбовые сухие трансформаторы для наружной установки
- Сейсмостойкие сухие трансформаторы
- Специальные тяговые трансформаторы - а также трансформаторы иного специального назначения
Группа Legrand - один из ведущих производителей сухих трансформаторов в Европе.
Более 50 лет компания выпускает шинопроводы и сухие трансформаторы с литой изоляцией, известные во всем мире благодаря высокому качеству, надежности и энергоэффективности. Наш опыт позволяет нам гарантировать большой срок эксплуатации трансформаторов.
Трансформаторы с литой изоляцией Legrand в антисейсмическом исполнении могут быть использованы на территории Российской Федерации на гражданских и промышленных объектах в части сейсмостойкости при воздействии максимального расчетного землетрясения до 9 баллов по шкале MSK-64 и высотной установке в здании до 30 м согласно ГОСТ 17516.1-90. Группа Legrand успешно провела испытания своего трансформатора в сейсмостойком исполнении и в независимой европейской лаборатории VIRLAB S.A (Испания).
Широкий модельный ряд сухих трансформаторов с литой изоляцией позволяет выбрать оборудование для решения любой задачи. Продукция выпускается как в стандартном исполнении, так и по техническому заданию заказчика.