Устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ) помогают избежать потерь электроэнергии, повысить эффективность и безопасность работы оборудования. Энергоэффективное оборудование Legrand может применяться как индивидуально, так и в формате комплексных решений.
Oбъекты промышленного назначения
- УКРМ на среднее напряжение 6-35 кВ;
- УКРМ на низкое напряжение 400В
- Анализаторы качества электрической энергии;
- Активные фильтры гармоник.
Объекты гражданского назначения
- УКРМ на низкое напряжение 400В;
- Анализаторы качества электрической энергии;
- Активные фильтры гармоник.
Готовые модули УКРМ
- В комплекте конденсатор, контактор, предохранители и ошиновка;
- Предложение со стандартными конденсаторами (THDI <10%, THDU <2%) и усиленными (THDI <15%, THDU <4%)
- Мощности от 12,5 до 75 кВАр;
- Варианты со сдвоенными физическими ступенями – 12,5+12,5, 25+25, 25+50;
- Габариты: ШхВхГ – 580х245х400мм
- Предложение с рассогласованными дросселями для сетей с высоким уровнем загрязнения гармоник (THDI <40% и выше)
- Мощности от 12,5 до 75 кВАр;
- Два типа габарита – ШхВхГ – 500х325х458мм и 700х325х458мм.
- Предложение с быстродействующими полупроводниковыми контакторами (время реакции 40мсек.)
- Мощности от 25 до 125 кВАр;
- Габариты – ШхВхГ – 700х325х458мм
Решение, требующее только добавления регулятора, выполняется в любой оболочке на усмотрение клиента.
Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic с электромеханическими контакторами, для сети 400 В
Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpistatic с полупроводниковыми контакторами для сети 400 В
Нерегулируемые комплектные конденсаторные установки Alpibloc для сети 400 В
Компенсирующие модули Alpimatic
Анализаторы качества электрической энергии Alptec