СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
МЭК 60950 – Оборудование информационных технологий. Требования безопасности
МЭК 60297-3 – Конструкции несущие базовые радиоэлектронных средств. Блочные каркасы и связанные с ними вставные блоки. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов)
МЭК 60320-2-2 – Соединители бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Устройства для взаимного соединения (C13 и C19)
МЭК 60884-1 – Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения (Франция, Бельгия и Германия)
МЭК 60309 – Вилки, розетки и соединители промышленного назначения
ПРИМЕНЕНИЕ
- В серверных шкафах, где оборудование установлено с высокой плотностью; где критически важно надежное распределение питания (19" PDU 1U)
- На предприятиях малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей, в небольших административных учреждениях и т.д. (10" PDU 1U)