Сиcтема аудио и видеодомофонии позволяет контролировать изображения с камер и общаться с гостями, оставаться на связи с домом даже в ваше отсутствие. Система обеспечивает контроль доступа и видеонаблюдение независимо от того, где вы находитесь: дома, на работе, либо на отдыхе.
Как и система домашней автоматизации MyHOME, 2-проводная система видеодомофонии использует шинную технологию SCS. Независимо от сложности системы, необходимых функций и количества видеодомофонов, все устройства соединяются одинаковым 2-проводным кабелем, а все функции определяются лишь конфигурацией. Для повышения уровня безопасности в доме к 2-проводной системе можно подключить камеры наружного и внутреннего наблюдения, изображение с которых выводится на видеодисплеи домофонов (функция домашнего видеонаблюдения).
При этом с домофонией можно использовать ИК-датчик охранной сигнализации, и в этом случае при несанкционированном проникновении в жилище автоматически включатся видеокамера в зоне проникновения и видеодомофон.
ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ
Внешние вызывные панели используются для передачи аудио-или видео вызова на домофоны. Также могут быть оборудованы прямым управлением электрическим замком двери, цифровыми кодовыми блоками и другими функциями. Выпускаются модели с различными вариантами дизайна и монтажа.
ВИДЕОДОМОФОНЫ
Видеодомофоны принимают аудио и видео сигналы от внешних панелей вызова. Их кнопки позволяют пользователю управлять системой видеодомофонии и функциями MyHOME. Выпускаются модели с различными
вариантами дизайна и монтажа.
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПАНЕЛЬ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
Данное устройство представляет собой 10” сенсорный дисплей, предназначенный для управления приложениями MyHOME. Оно может использоваться для ответа на вызов по видеофону и просмотра изображений с камер наблюдения, подключенных к системе. Устройство управляет аудио, видео и мультимедиа потоками информации через разъем USB. Также оно оснащено слотом для карт памяти SD и разъемом для подключения локальной сети LAN.
КАМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО НАБЛЮДЕНИЯ
Цветные камеры внутреннего видеонаблюдения оборудованы микрофонами и подключаются к 2-проводной системной шине SCS. Выпускаются в дизайне Axolute и Livinglight.
МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ
Позволяет увеличить количество видеодомофонов в системе и достичь максимальной дальности соединения.
КВАРТИРНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Позволяет создать внутри квартиры независимую систему видеодомофонии, в дополнение к общей системе здания.
Это позволяет пользователю иметь для своей квартиры личную панель вызова и камеры наблюдения на этаже, либо на участке, если это коттедж.