Шинопроводы

Использование шинопроводов является наиболее современным решением в области распределения электроэнергии для питания машинного оборудования, осветительных приборов и других потребителей в зданиях любого типа: складах, торговых центрах и т.д. 

Очень часто шинопроводы используются в качестве магистральных (вертикальных и горизонтальных) линий питания промышленных и коммерческих зданий. Они обладают всеми возможностями традиционной кабельной сети, но отличаются значительно меньшим временем монтажа. 

Шинопроводы Legrand серии Zucchini малой, средней и высокой мощности на токи от 25 до 6300 А отвечают всем монтажным требованиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА ШИНОПРОВОДОВ

Гибкость применения

Возможность использовать точки отвода в любом месте прямого элемента обеспечивает большую гибкость при проектировании и монтаже электросети и предоставляет широкие возможности по оперативному изменению ее конфигурации в связи с возникающими требованиями.

Быстрый монтаж

Соединительные и крепежные компоненты позволяют легко собирать и монтировать шинопроводы. На монтаж целой системы шинопроводов требуется столько времени, сколько уходит на установку лишь одного кабельного лотка.

Компактность

Габаритные размеры шинопроводов, как правило, меньше, чем лотки с силовыми кабелями на ток более 1000 А или с несколькими параллельными кабелями, используемыми для передачи подобного тока.


Серия MEDIUM RATING (MR)

Шинопроводы на токи от 160 до 1000 А.
Cерия шинопроводов для распределения электроэнергии средней мощности в производственных помещениях, а также для поэтажного распределения электроэнергии
(световые шахты) в общественных и коммерческих зданиях (банках, офисных и торговых зданиях, ЦОДов и т. д.).
Основные преимущества серии MR:
  • простота, быстрота и гибкость проектирования и монтажа линий питания;
  • шинопроводы на токи 160-1000 А выпускаются с проводниками из алюминиевого сплава, и на токи 250-1000 А – с проводниками из меди чистотой 99,9 %;
  • соответствие стандарту МЭК 61439-6;
  • передача номинального тока возможна при температуре в помещении 40 °C.

Серия TROLLEY SYSTEM (TS-MTS)

Шинопроводы на токи от 63 до 250 A для питания подвижных электроприемников, таких как мостовые краны, электротали, конвейеры и т. д.
Основные преимущества серии TS / MTS:
  • быстрый электромонтаж с помощью соединительных клемм;
  • широкий выбор элементов крепления;
  • возможность создания прямых и изогнутых трасс (изгиб трассы выполняется только в горизонтальной плоскости);
  • соответствие стандарту МЭК 61439-6;
  • передача номинального тока возможна при температуре в помещении 40 °C;
  • выпускаются в исполнениях 3К+Н+З (5 проводников) на номинальный ток 63-70- 110-150 A и 3К+З (4 проводника) только на номинальный ток 250 A; стандартная нагрузка – трехфазные электродвигатели.

Серия SUPER COMPACT (SCP)

Шинопроводы на токи от 630 до 6300 A сверхкомпактного размера обладают высокой стойкостью к короткому замыканию, кроме того, позволяют уменьшать падение напряжения в цепи и обеспечивают питанием мощные нагрузки даже в ограниченном рабочем пространстве. Применяются для распределения электроэнергии высокой мощности, а также для ее поэтажного распределения. Серия используется в сфере услуг, промышленном и коммерческом секторе (заводы, банки, торговые и бизнес-центры, больницы и т. д.)
Основные преимущества серии SCP:
  • стандартное исполнение: для токов от 630 до 5000 А – с проводниками из алюминиевого сплава, для токов от 800 до 6300 А – с медными проводниками.
  • низкое полное сопротивление;
  • в серию SCP входит большое число отводных блоков на токи от 63 до 1250 А, позволяющих обеспечивать питанием и защищать различные нагрузки (если установить внутри блока предохранители, модульные автоматические выключатели в литом корпусе, выключатели с электроприводом);
  • соответствие стандарту МЭК 61439-6; 
  • способность передавать номинальный ток при температуре 40 °C, а не при 35 °C, как требует стандарт.

Серия LB Plus

Шинопроводы на токи 25, 40 и 63 А
Освещение и распределение электроэнергии. Два исполнения: Тип А (LBA) расстояние между кронштейнами подвеса составляет 3 м, а для исполнения Тип B (LBB) – 7 м. Степень защиты IP 55. Новые отводные блоки на токи 10, 16 и 25 А, установка которых стала более быстрой и безопасной. Точки отвода снабжены невыпадающими крышками, которые не смещаются при монтаже шинопровода. Конструкционные характеристики этих шинопроводов позволяют применять их для решения широкого круга задач: торговые центры, универмаги, офисы; склады, спортзалы, подземные парковки; больницы, лаборатории; мастерские, производственные помещения.

Серия LB Plus Data

Шинопроводы на токи 25, 40 и 63 А
Предназначены для управления освещением в общественных и промышленных зданиях. Могут использоваться совместно с решениями BTicino по управлению освещением с помощью протоколов DALI и 1-10 В. Серия LB Plus Data сокращает энергопотребление системы искусственного освещения (до 75 % в соответствии с UNI EN 15193) благодаря автоматическому управлению. Сокращение расходов на управление и обслуживание системы освещения, а также на оплату электроэнергии обеспечивает окупаемость инвестиций в период от 6 месяцев до 5 лет. С помощью LB PLUS DATA гарантируется соответствие требованиям директивам ЕС по энергоэффективности вновь построенных или реконструированных зданий. Шинопроводы LB PLUS DATA имеют новые отводные блоки, которые используются для подключения светильников и различных устройств управления освещением.

Серия Minisbarre (MS)

Шинопроводы на токи 63, 100 и 160 А.
Серия компактных шинопроводов средней мощности для распределения электроэнергии малой и средней мощности.
Основные преимущества серии MS:
  • простота, быстрота и гибкость проектирования и монтажа линий питания;
  • высокая прочность;
  • отводные коробки с возможностью установки до 16 DIN модулей;
  • соответствие стандарту МЭК 61439-6;
  • передача номинального тока возможна при температуре в помещении 40 °C;
  • огнестойкость шинопровода в сборе соответствует требованиям стандарта МЭК 60332-3.

ШИНОПРОВОДЫ RCP IP68 С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Новые шинопроводы RCP с литой изоляцией на номинальный ток от 630 до 6300 А и степенью защиты IP68 являются полнофункциональным решением для передачи электроэнергии на больших токах. Алюминиевые и медные проводники шинопроводов полностью залиты особым составом, что обеспечивает высокую механическую прочность и полную электрическую изоляцию. Шинопроводы RCP IP 68 с литой изоляцией предназначены в основном для наружной установки в условиях повышенной влажности, в коррозионных и соляных средах, а также в условиях опасности временного погружения в воду.

DC 369 - Шинопроводы Legrand серии Zucchini PDF
DC 369 - Шинопроводы Legrand серии Zucchini
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.