Трансформаторы

Группа Legrand является одним из ведущих производителей сухих трансформаторов в Европе.

Более 50 лет Группа выпускает сухие трансформаторы, известные во всем мире своим качеством, техническими характеристиками и широким диапазоном сфер применения: производство и распределение электроэнергии для выпрямителей, питание тяговых электродвигателей и других специальных применений.


Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini (XC, NL)

Соответствуют МЭК 60076-11: 2004 и ГОСТ 52719-2007. По запросу сейсмостойкое исполнение согласно ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 16962.2-90, НП 031-01 в части сейсмостойкости. Преимущества серии:
  • Обмотка высокого напряжения – изоляция из смолы, залитой в вакууме.
  • Обмотка низкого напряжения, изготовленная из алюминиевой фольги и изоляционных материалов, с пропиткой в вакууме.
  • Магнитный сердечник состоит из трёх колонн из магнитной стали с оптимальной зернистой структурой; возможность изготовления сердечника с нормальным и уменьшенным уровнем потерь.
  • Контактные площади низкого напряжения располагаются сверху.
  • Возможность непосредственного присоединения шинопровода Zucchini.
  • Усиленная несущая рама.
  • Ролики для перемещения в двух перпендикулярных направлениях. Схема и группа соединений: стандартная – D/Yn-11.

Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini (BoBk, AoBk, AoAk)

Следуя принципам экологической безопасности, энергоэффективные трансформаторы Green T. HE (high efficiency) выполнены Группой Legrand согласно требованиям стандарта EN 50588-1.

Благодаря низким потерям, трансформаторы обеспечивают снижение энергопотребления и, следовательно, экономию финансовых средств и сокращения выбросов CO2 в атмосферу.

Конструкция и производство энергоэффективных трансформаторов соответствуют требованиям Нормы 548\2014 Европейской комиссии и новым рекомендациям по экологии 2009\124\СЕ.

Компания Legrand также производит Сухие трансформаторы специального назначения:
  • Сухие трансформаторы для морского применения
  • Столбовые сухие трансформаторы для наружной установки
  • Сейсмостойкие сухие трансформаторы
  • Специальные тяговые трансформаторы - а также трансформаторы иного специального назначения

Группа Legrand - один из ведущих производителей сухих трансформаторов в Европе.

Более 50 лет компания выпускает шинопроводы и сухие трансформаторы с литой изоляцией, известные во всем мире благодаря высокому качеству, надежности и энергоэффективности. Наш опыт позволяет нам гарантировать большой срок эксплуатации трансформаторов.



Трансформаторы с литой изоляцией Legrand в антисейсмическом исполнении могут быть использованы на территории Российской Федерации на гражданских и промышленных объектах в части сейсмостойкости при воздействии максимального расчетного землетрясения до 9 баллов по шкале MSK-64 и высотной установке в здании до 30 м согласно ГОСТ 17516.1-90. Группа Legrand успешно провела испытания своего трансформатора в сейсмостойком исполнении и в независимой европейской лаборатории VIRLAB S.A (Испания).

Широкий модельный ряд сухих трансформаторов с литой изоляцией позволяет выбрать оборудование для решения любой задачи. Продукция выпускается как в стандартном исполнении, так и по техническому заданию заказчика.

DC 401 - Сухие трансформаторы и литой изоляцией PDF
DC 401 - Сухие трансформаторы и литой изоляцией
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.