Устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ)

Устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ) помогают избежать потерь электроэнергии, повысить эффективность и безопасность работы оборудования. Энергоэффективное оборудование Legrand может применяться как индивидуально, так и в формате комплексных решений.

Oбъекты промышленного назначения
  • УКРМ на среднее напряжение 6-35 кВ;
  • УКРМ на низкое напряжение 400В
  • Анализаторы качества электрической энергии;
  • Активные фильтры гармоник.

Объекты гражданского назначения
  • УКРМ на низкое напряжение 400В;
  • Анализаторы качества электрической энергии;
  • Активные фильтры гармоник. 

Готовые модули УКРМ
  • В комплекте конденсатор, контактор, предохранители и ошиновка;
  • Предложение со стандартными конденсаторами (THDI <10%, THDU <2%) и усиленными (THDI <15%, THDU <4%)
    • Мощности от 12,5 до 75 кВАр;
    • Варианты со сдвоенными физическими ступенями – 12,5+12,5, 25+25, 25+50;
    • Габариты: ШхВхГ – 580х245х400мм
  • Предложение с рассогласованными дросселями для сетей с высоким уровнем загрязнения гармоник (THDI <40% и выше)
    • Мощности от 12,5 до 75 кВАр;
    • Два типа габарита – ШхВхГ – 500х325х458мм и 700х325х458мм.
  • Предложение с быстродействующими полупроводниковыми контакторами (время реакции 40мсек.)
    • Мощности от 25 до 125 кВАр;
    • Габариты – ШхВхГ – 700х325х458мм
Решение, требующее только добавления регулятора, выполняется в любой оболочке на усмотрение клиента. 

Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic с электромеханическими контакторами, для сети 400 В

Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpistatic с полупроводниковыми контакторами для сети 400 В

Нерегулируемые комплектные конденсаторные установки Alpibloc для сети 400 В

Компенсирующие модули Alpimatic

Анализаторы качества электрической энергии Alptec

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.