Лого Легран
Где купить

Аудио- и видеооборудование

c2g.jpg

Продукция C2G — профессиональное решение для самых разных сфер деятельности. Например, бизнес-тренерам, дизайнерам, креативным директорам часто необходимо выводить на большой экран в режиме реального времени изображения со своего смартфона, планшета или ноутбука. Представителям event-индустрии (техническим специалистам, режиссерам трансляций, операторам) понадобятся разветвители и передатчики видеосигналов серии С2G. Специалисты, которым часто приходится работать одновременно с несколькими компьютерами, для организации своего рабочего места могут применять KVM переключатели VGA+USB с поддержкой аудио. Кроме того, устройства серии С2G могут применяться и в домашних условиях. Для передачи сигналов с компьютера на устройство с поддержкой HDMI (монитор или телевизор) используется VGA+3,5 мм/HDMI преобразователь.

Устройства передача сигнала HDMI по кабелю категории Cat5e/6

Позволяют увеличить дистанцию между источником и приемником до 100 м без ухудшения качества сигнала при разрешении 1080p. Это решение совместимо с любой операционной системой и не требует специальных драйверов или программного обеспечения.

Передатчики видеосигнала по кабелю категории Cat5e/6Gg

VGA/Cat5 и VGA+3,5 мм/Cat5

При использовании в сочетании с приемником, позволяют увеличить дистанцию между источником и приемником до 100 м без ухудшения качества сигнала при разрешении 1920×1200 или 1920×1080р. Это решение совместимо с любыми операционными системами и не требует специальных драйверов или программного обеспечения.

Разветвители

2-портовый и 4-портовый HDMI разветвитель с поддержкой 3D, UXGA и SXGA + 3,5 мм разветвители, DVI-D разветвитель

2-портовый и 4-портовый HDMI разветвитель с поддержкой 3D - является идеальным решением для подключения Blu-Ray плеера, HDTV-приемника, DVD-плеера или другого аудио/видео устройства на HDMI мониторы. Разветвители поддерживают функции HDMI, в том числе 4К разрешение, 1080p, 3D, Deep Colour, x.v. colour, высокая скорость обновления экрана, а также многоканальный объемный звук без потери качества. Разветвители каскадируемы до трех уровней, что позволяет распространять исходный сигнал на 64 монитора.

UXGA и SXGA + 3,5 мм разветвители позволяют распределить выходной сигнал источника на несколько выходов, сохраняя при этом превосходное качество изображения. Разветвители просты в использовании — необходимо просто подключить кабели. Не требуется никакого программного обеспечения или установки специальных интерфейсных карт. Они также усиливают сигнал, что позволяет передавать его на расстояние до 64 м. Выпускаются в стандартном и компактном исполнении.

DVI-D разветвитель позволяет распределить выходной сигнал DVI-D источника на два HDTV дисплея или два монитора, оснащённых DVI входами. Совместим с ПК, оборудованными видеокартами с DVI-D выходными портами с поддержкой максимального разрешения 1920×1080p или видеоустройствами с 480p, 480i, 720p,1080i, 1080p.

SFP-модули

Компактные трансиверы, использующиеся для приема/передачи данных в телекоммуникационном оборудовании

Все оборудование серии С2G отличается простотой установки, настройки и применения. Простота, эргономичный дизайн, высокая эффективность, выдающиеся эксплуатационные характеристики уже сделали продукцию С2G международным лидером сегмента оборудования для преобразования и передачи аудио- и видеосигналов.

Решения C2G это:

  • распределение аудио- и видеосигналов на несколько HD видеомониторов;
  • совмещение аудио/видео оборудования разных годов выпуска;
  • подключение ПК и мобильных устройств для вывода информации на экран;
  • оснащение ПК и ноутбуков дополнительными разъемами, не предусмотренными штатной конфигурацией;
  • подключение ПК и ноутбуков к локальной сети без разъема RJ 45 и многое другое.

DC 333 - Брошюра «C2G. Оборудование для передачи аудио- и видеоданных» PDF
DC 333 - Брошюра «C2G. Оборудование для передачи аудио- и видеоданных»
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.