Оптические полки LCS3 новой конструкции с выдвижными блоками оптических вставок и кассет с кнопочным механизмом быстрой фиксации облегчают обслуживание и модернизацию.
Оптические полки высокой (до 96 коннекторов LC) и сверхвысокой (до 144 коннекторов LC) плотности
Инновационное решение QUICK-FIX для безынструментальной быстрой фиксации и извлечения полок из шкафа/стойки
Возможность совместной установки медных и оптических вставок/кассет
Укомплектованные оптические полки стандартной плотности, выдвижные (до 48 коннекторов LC) и поворотные (до 72 коннекторов LC)
Пигтейлы
Пигтейлы предназначены для быстрого и надежного подключения оптоволоконных линий на объекте. Совместимы со всеми имеющимися на рынке инструментами для сращивания оптических волокон.
Одномодовые OS2, многомодовые OM2/OM3/OM4
Длина: 1м, 2м
Коннекторы: SC, LC, ST; PC/APC/UPC
Тип оболочки: LSZH (с низким выделением дыма, без галогенов)
Кабели оптоволоконные
Legrand предлагает широкий ассортимент оптоволоконных кабелей от 2 до 96 волокон как универсальных (внутренних/наружных), так и для внешнего использования.
Одномодовые OS1/OS2, многомодовые OM2/OM3/OM4
Бронированные и небронированные
Со свободной оболочкой и с плотным буфером;
Огнестойкие и с защитой от грызунов;
Кабели для внутреннего использования соответствуют МЭК 60332-3 (для групповой прокладки)
Шнуры коммутационные
Оптоволоконные коммутационные шнуры Legrand упакованы и протестированы отдельно для каждого элемента. Оснащены 2 коннекторами с керамическими наконечниками.