Где купить

Условия 25-ти летней системной гарантии

25-let.gifКак и в случае с любым другим гарантийным договором, для соответствия требованиям 25-летней системной гарантии на кабельную систему Legrand должны выполняться определенные условия. Эти условия могут естественным образом соблюдаться любой компанией, специализирующейся на установке структурированных кабельных систем.

Основные условия приведены ниже (выдержки из 25-летней системной гарантии на кабельную систему, предоставляемой компанией Legrand). Установщик хранит компоненты в условиях, пригодных для данного их типа. Система была построена в строгом соответствии с правилами проектирования и монтажа и с соблюдением всех перечисленных ниже условий.

Все компоненты, используемые в кабельной системе, должны представлять собой компоненты кабельных систем Legrand LCS2 кат. 6a, 6 или кат. 5e. В качестве всех коммутационных шнуров необходимо использовать оригинальные коммутационные шнуры производства компании Legrand. Максимальная длина шнура не должна превышать 5 м.

Система должна быть построена в соответствии с рекомендациями, определенными в стандартах по установке ГОСТ Р 53246, ISO 11801, EN 50174, EN 55022 и UTE C 15-900, действующими на момент предоставления гарантии. Перед подписанием гарантийного договора Legrand проводит проверку соответствия данных тестирования системы значениям, определенным в стандарте.
Установщик передает Legrand следующие 5 документов:

  • Данные тестирования
  • Заявку на оформление Гарантии
  • Список установленных компонентов
  • Список специалистов, работающих на объекте
  • Планировку помещений с указанием рабочих мест, телекоммуникационных трасс.
Любые последующие изменения или дополнения должны соответствовать перечисленным выше условиям.

На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.