В наличии одноклавишный выключатель с подсветкой серии Valena. Через несколько месяцев постоянного использования при выключении иногда бывает вспышка. Происходит не постоянно, зависимости не уловил. Что делать? Менять, проверять контакты, проводку?
Подобное явление связано с применением энергосберегающих источников света с упрощёнными драйверами. Блоки питания/драйверы, которые входят в состав светодиодных ламп представленных на нашем рынке, отличаются наличием пассивного сглаживающего фильтра на электролитических конденсаторах. При коммутации, процесс заряда конденсаторов сопровождается чрезвычайно высоким пусковым током. Например, исследования в VDE-авторизованной лаборатории Theben показали, что в особо неблагоприятных случаях, пусковой ток 1,8 Вт LED-лампы достигал 19 А, что в 1706 раз больше номинального. При подключении к одному выключателю нескольких ламп, их токи суммируются! Номинальный ток обычного выключателя – 10 А, поэтому процесс коммутации может сопровождаться маломощным искровым разрядом с характерным звуком. Чем выше скорость замыкания/размыкания контактов, тем меньше вероятность возникновения искрового разряда. Поэтому клавишу необходимо перемещать короткими точными движениями. Проверить работоспособность выключателя можно подключив к нему обычную лампу накаливания мощностью 100 -150 Вт. Если при коммутации такой нагрузки искрения не возникает, то вышеописанная проблема обусловлена именно самими энергосберегающими лампами.
Нам жаль, что ответ на вопрос оказался для вас недостаточным.
Пожалуйста, помогите нам стать лучше: напишите, что стоит изменить