Происходит искрение выключателей.
Отметим ряд факторов, которые могли бы повлиять на возникновение избыточного искрения в контактах.
1. Загрязнение контактов выключателей строительной пылью, что часто бывает при установке механизмов в предварительно не очищенные монтажные коробки.
2. Использование энергосберегающих источников света с упрощёнными драйверами. Блоки питания/драйверы, которые входят в состав светодиодных ламп представленных на нашем рынке, отличаются наличием пассивного сглаживающего фильтра на электролитических конденсаторах. При коммутации, процесс заряда конденсаторов сопровождается чрезвычайно высоким пусковым током. Например, исследования в VDE-авторизованной лаборатории Theben показали, что в особо неблагоприятных случаях, пусковой ток 1,8 Вт LED-лампы достигал 19 А, что в 1706 раз больше номинального. При подключении к одному выключателю нескольких ламп, их токи суммируются! Номинальный ток обычного выключателя – 10 А, поэтому процесс коммутации может сопровождаться маломощным искровым разрядом с характерным звуком. Чем выше скорость замыкания/размыкания контактов, тем меньше вероятность возникновения искрового разряда. Поэтому клавишу необходимо перемещать короткими точными движениями. Современные европейские LED лампы как правило оснащаются драйверами с активными сглаживающими фильтрами без электролитических конденсаторов. Коммутация таких ламп не вызывает проблем.
Проверить работоспособность выключателя можно подключив к нему обычную лампу накаливания мощностью 100 -150 Вт. Если при коммутации такой нагрузки звуков не возникает, то вышеописанная проблема обусловлена именно самими энергосберегающими лампами.
Нам жаль, что ответ на вопрос оказался для вас недостаточным.
Пожалуйста, помогите нам стать лучше: напишите, что стоит изменить