Авторизованный инсталлятор Legrand
19.11
Авторизованный инсталлятор Legrand

Длительность: 1 день

Стоимость: По запросу

Запись только в рамках сертификации

Данный семинар проводится только в рамках сертификации компании на статус авторизованного партнера LCS3.

Свяжитесь с представителем в Вашем регионе для записи на сертификацию:

Выбрать представительство
Материал семинара знакомит слушателей с основными требованиями международных стандартов в области кабельных систем, особенностями и характеристиками оборудования кабельных систем, особенностями оборудования Legrand, требованиями к монтажу и тестированию кабельных систем LCS.

Компания, претендующая на статус «Авторизованный Инсталлятор», должна обучить минимум одного специалиста по данному курсу и минимум одного по курсу «Авторизованный мастер LCS».

Содержание семинара:

1. Особенности оборудования LCS2 Legrand.
2. Медные кабели. Основные свойства и характеристики. Конструкция, способы терминирования, рекомендации по совместной прокладке кабелей различных подсистем.
3. Информационные розетки и коммутационные панели. Основные виды конструкции (стандартные, высокой плотности), интерфейс RG-45 варианты подключения, правила монтажа.
4. 19” монтажные шкафы, стойки и кронштейны. Основные виды конструкции (напольные, настенные), единица U, рекомендации по монтажу и размещению оборудования.
5. Основные требования по монтажу горизонтальной подсистемы СКС. Рекомендации по размещению оборудования в распределителях этажей, маркировка оборудования.
6. Экранированные кабельные системы. Основные характеристики, особенности применения оборудования, требования при монтаже.
7. Практические занятия. Монтаж (CH) и (PL). Тестирование постоянной линии и канала.
8. Сертификационный тест.

По окончании курса проводится тестирование слушателей. Слушателям, успешно выполнившим тестовое задание, выдается сертификат.
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.