Авторизованный мастер Legrand LCS
14.08
Авторизованный мастер Legrand LCS

Длительность: 2 дня

Стоимость: по запросу

Содержание семинара:

1. Теория передачи сигналов по медным линиям. Длина волны, частота. Симплекс, дуплекс. Аналоговый/цифровой сигнал. Полоса пропускания/ скорость передачи данных
2. Категории оборудования и классы каналов. Классификация по международным и национальным стандартам, основные отличия категорий и классов.
3. Теория волоконно-оптических линий. Принцип работы и основные свойства волоконно-оптических линий. Основные типы и характеристики волоконно-оптических кабелей. Технологии монтажа оптических соединителей.
4.Телекоммуникационные стандарты. Обзор стандартов: ISO ANSI/TIA/EIA, и CENELEC. Стандарт ISO 11801 - структура документа, основные требования и ограничения.
5. Правила монтажа КС. Основные рекомендации и требования на основе ANSI/TIA/EIA-569, CENELEC EN 50174, ГОСТ Р 53246.
6. Постоянная линия и канал. Определения, основные виды.
7. Полевые испытания. Требования к измерительному оборудованию, стандарты на измерения.
8. Гарантийная программа Legrand. Описание гарантийной программы, перечень оборудования, условия предоставления гарантий.
9. Оформление документации и сертификация кабельной системы.
10. Практические занятия. Составление спецификации оборудования. Полевые испытания. Анализ результатов тестирования, поиск неисправностей. Оформление заявки на предоставление гарантии.
11. Сертификационный тест.

По окончании курса проводится тестирование слушателей. Слушателям, успешно выполнившим тестовое задание, выдается сертификат.
На сайте www.legrand.ru используются cookies. Чтобы остаться на сайте, пожалуйста, подтвердите ваше согласие на использование cookies.